Νέα μέλη στην οικογένεια αισθητήρων ροής MID.

Νέα μέλη στην οικογένεια αισθητήρων ροής MID.

Ένδειξη θερμοκρασίας, στιγμιαίας και ολικής ροής.

  • Υψηλή ακρίβεια, επαναληψιμότητα και δυναμική μέτρηση.
  • Κατάλληλα για αγώγιμα μέσα από 20 ìS/cm και ροή εως 100 l/min.
  • Επίσης διαθέσιμα με O-ring EPDM, για πόσιμο νερό.
  • Δυνατές διαφορετικές συνδέσεις διεργασίας με χρήση προσαρμογέων
  • 4ψήφια αλφαριθμητική οθόνη ενδείξεων LED.
Αρχή μέτρησης
Ο αισθητήρας ροής βασίζεται στην αρχή της επαγωγής του Faraday. Αγώγιμο ρευστό, που ρέει μέσα σε αγωγό με μαγνητικό πεδίο, παράγει τάση, η οποία είναι ανάλογη της ταχύτητας ή του ρυθμού ροής.
Τρόπος λειτουργίας της συσκευής
Η τάση ανιχνεύεται μέσω ηλεκτρόδιων και μετατρέπεται στα ηλεκτρονικά αξιολόγησης. Διατίθενται ποικίλες δυνατότητες επεξεργασίας των δεδομένων μέτρησης: αναλογική, δυαδική και παλμική έξοδοι. Εξαιτίας του ευέλικτου προγραμματισμού μέσω μπουτόν, ο αισθητήρας ροής μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας. Ο αισθητήρας τοποθετείται μέσω ενός προσαρμογέα. Ο υψηλός βαθμός προστασίας και το στιβαρό μικρού μεγέθους περίβλημα, ξεχωρίζουν τον αισθητήρα στο πεδίο.
Εφαρμογές:
Αγώγιμα υγρά (αγωγιμότητα: . 20 µS/cm / ιξώδες: < 70 mm2/s στους 40 °C)

M12 κονέκτορας · DC PNP/NPN · με οθόνη ενδείξεων · FKM O-rings

SM6000 - Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής, Προγραμματιζόμενη λειτουργία Αθροιστική λειτουργία 2 έξοδοι OUT1 = επιτήρηση ροής (δυαδικά), μετρητής ποσότητας (παλμών), μετρητής προεπιλογής (δυαδικά) OUT2 = επιτήρηση ροής ή θερμοκρασίας (αναλογικά ή δυαδικά) Είσοδος για μηδενισμός μετρητή, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -10...60 °C, M12 κονέκτορα, Εύρος μετρήσεων: 0,10...25,00 l/min / 0,005...1,500 m³/h, Σημείο ενεργοποίησης: 0,25...25,00 l/min / 0,015...1,500 m³/h, Σύνδεση διεργασίας: G½ επίπεδης στεγάνωσης
SM7000 - Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής, Προγραμματιζόμενη λειτουργία Αθροιστική λειτουργία 2 έξοδοι OUT1 = επιτήρηση ροής (δυαδικά), μετρητής ποσότητας (παλμών), μετρητής προεπιλογής (δυαδικά) OUT2 = επιτήρηση ροής ή θερμοκρασίας (αναλογικά ή δυαδικά) Είσοδος για μηδενισμός μετρητή, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -10...60 °C, M12 κονέκτορα, Εύρος μετρήσεων: 0,2...50,0 l/min / 0,01...3,00 m³/h, Σημείο ενεργοποίησης: 0,5...50,0 l/min / 0,027...3,000 m³/h, Σύνδεση διεργασίας: G¾ επίπεδης στεγάνωσης
SM8000 - Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής, Προγραμματιζόμενη λειτουργία Αθροιστική λειτουργία 2 έξοδοι OUT1 = επιτήρηση ροής (δυαδικά), μετρητής ποσότητας (παλμών), μετρητής προεπιλογής (δυαδικά) OUT2 = επιτήρηση ροής ή θερμοκρασίας (αναλογικά ή δυαδικά) Είσοδος για μηδενισμός μετρητή, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -10...60 °C, M12 κονέκτορα, Εύρος μετρήσεων: 0,2...100,0 l/min / 0,010...6,000 m³/h, Σημείο ενεργοποίησης: 0,7...100,0 l/min / 0,040...6,000 m³/h, Σύνδεση διεργασίας: Σύνδεση γραμμής διεργασίας G1 μετωπικής στεγανοποίησης

M12 κονέκτορας · DC PNP/NPN · με οθόνη ενδείξεων · EPDM O-rings

SM6100 - Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής, Προγραμματιζόμενη λειτουργία Αθροιστική λειτουργία 2 έξοδοι OUT1 = επιτήρηση ροής (δυαδικά), μετρητής ποσότητας (παλμών), μετρητής προεπιλογής (δυαδικά) OUT2 = επιτήρηση ροής ή θερμοκρασίας (αναλογικά ή δυαδικά) Είσοδος για μηδενισμός μετρητή, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -10...60 °C, M12 κονέκτορα, Εύρος μετρήσεων: 0,10...25,00 l/min / 0,050...1,500 m³/h, Σημείο ενεργοποίησης: 0,25...25,00 l/min / 0,015...1,500 m³/h, Σύνδεση διεργασίας: G½ επίπεδης στεγάνωσης
SM7100 - Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής, Προγραμματιζόμενη λειτουργία Αθροιστική λειτουργία 2 έξοδοι OUT1 = επιτήρηση ροής (δυαδικά), μετρητής ποσότητας (παλμών), μετρητής προεπιλογής (δυαδικά) OUT2 = επιτήρηση ροής ή θερμοκρασίας (αναλογικά ή δυαδικά) Είσοδος για μηδενισμός μετρητή, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -10...60 °C, M12 κονέκτορα, Εύρος μετρήσεων: 0,2...50,0 l/min / 0,01...3,00 m³/h, Σημείο ενεργοποίησης: 0,5...50,0 l/min / 0,027...3,000 m³/h, Σύνδεση διεργασίας: G¾ επίπεδης στεγάνωσης
SM8100 - Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής, Προγραμματιζόμενη λειτουργία Αθροιστική λειτουργία 2 έξοδοι OUT1 = επιτήρηση ροής (δυαδικά), μετρητής ποσότητας (παλμών), μετρητής προεπιλογής (δυαδικά) OUT2 = επιτήρηση ροής ή θερμοκρασίας (αναλογικά ή δυαδικά) Είσοδος για μηδενισμός μετρητή, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -10...60 °C, M12 κονέκτορα, Εύρος μετρήσεων: 0,2...100,0 l/min / 0,010...6,000 m³/h, Σημείο ενεργοποίησης: 0,7...100,0 l/min / 0,040...6,000 m³/h, Σύνδεση διεργασίας: Σύνδεση γραμμής διεργασίας G1 μετωπικής στεγανοποίησης

M12 κονέκτορας · DC · με οθόνη ενδείξεων · FKM O-rings

SM6004 - Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής, 2 έξοδοι OUT1 = Αναλογικό σήμα θερμοκρασίας OUT2 = Αναλογικό σήμα παροχής Εύρος μετρήσεων 0,1...25 l/min, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -10...60 °C, M12 κονέκτορα, Εύρος μετρήσεων: 0,1...25,00 l/min / 0,03...6,60 gpm, Σύνδεση διεργασίας: G½ επίπεδης στεγάνωσης
SM7004 - Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής, 2 έξοδοι OUT1 = Αναλογικό σήμα θερμοκρασίας OUT2 = Αναλογικό σήμα παροχής Εύρος μετρήσεων 0,2...50 l/min, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -10...60 °C, M12 κονέκτορα, Εύρος μετρήσεων: 0,2...50,0 l/min / 0,02...13,22 gpm, Σύνδεση διεργασίας: G¾ επίπεδης στεγάνωσης
SM8004 - Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής, 2 έξοδοι OUT1 = Αναλογικό σήμα θερμοκρασίας OUT2 = Αναλογικό σήμα παροχής Εύρος μετρήσεων 0,2...100 l/min, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -10...60 °C, M12 κονέκτορα, Εύρος μετρήσεων: 0,2...100,0 l/min / 0,10...26,40 gpm, Σύνδεση διεργασίας: Σύνδεση γραμμής διεργασίας G1 μετωπικής στεγανοποίησης

M12 κονέκτορας · DC · χωρίς οθόνη ενδείξεων · FKM O-rings

SM6050 - Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής, Αναλογική έξοδος 4...20 mA Εύρος μετρήσεων 0...25 l/min Σύνδεση σε σωλήνα μέσω προσαρμογέα, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -10...60 °C, M12 κονέκτορα, Εύρος μετρήσεων: 0...25 l/min, Σύνδεση διεργασίας: G½ επίπεδης στεγάνωσης

Τρέχον τεχνικό φυλλάδιο

Κινούμενα σχέδια