Συνδυασμένα με απλό τρόπο: προστασία μηχανών και ανάλυση τάσης.

Συνδυασμένα με απλό τρόπο: προστασία μηχανών και ανάλυση τάσης.

Τροποποιημένη, συμπαγής συσκευή διάγνωσης κραδασμών με μνήμη τάσης.

  • Μόνιμη επιτήρηση κραδασμών σύμφωνα με το ISO 10816.
  • Ενσωματωμένη μνήμη τάσης για τεκμηρίωση και αξιολόγηση.
  • Δύο έξοδοι μεταγωγής για προειδοποίηση και συναγερμό.
  • Πρόσθετη απευθείας σύνδεσης διάγνωση επιλεγόμενη συχνότητας(π.χ. στοιχεία κύλισης ρουλεμάν, ζυγοστάθμιση).
  • Εύκολο στήσιμο με χρήση λογισμικού σε Η/Υ.
Μόνιμη επιτήρηση μηχανών - επεκτεταμένη μέσω ολικής επιτήρησης ταχύτητας σύμφωνα με το ISO 10816.
Οι συμπαγείς συσκευές διάγνωσης κραδασμών σειράς VE, συνδυάζουν επιτήρηση κραδασμών, διάγνωση και μνήμη τάσης, με πολύ μικρό μέγεθος. Το ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρο μετρά μόνιμα τους κραδασμούς της μηχανής, πάνω σε μια μη περιστρεφόμενη επιφάνεια εξαρτήματος και επίσης υπολογίζει τιμές διάγνωσης επιλεγόμενης συχνότητας ως επιλογή επιπρόσθετα στις χαρακτηριστικές τιμές ISO. Όλες οι υπολογισμένες χαρακτηριστικές τιμές αποθηκεύονται σε μια αμετάβλητη εσωτερική μνήμη. Με ένα ελεύθερα διευθετήσιμο διάστημα μνήμης η διάρκεια της τάσης μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του χρήστη. Η συσκευή είναι εύκολη στη χρήση μέσω λογισμικού σε Η/Υ.
Επίπεδοι αισθητήρες πίεσης, σύνδεσης διεργασίας G 1

Διάγνωση στοιχείων κύλισης ρουλεμάν: 2 g επιτηρητές + 2 διαγνωστικές ποσότητες επιλεγόμενης συχνότητας

VB1001 - Επιτηρητής ρουλεμάν, Επιτήρηση κραδασμών έως 2 τιμές διάγνωσης και 2 επιτηρητές g, Φασματική ανάλυση Περιβάλλουσα καμπύλη FFT Ανάλυση εξέλιξης, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -30...60 °C,

Συσκευή διάγνωσης κραδασμών: 2 g επιτηρητές + 5 διαγνωστικές ποσότητες επιλεγόμενης συχνότητας

VE1001 - Μονάδα διάγνωσης κραδασμών, Επιτήρηση κραδασμών έως 5 τιμές διάγνωσης και 2 επιτηρητές g, Φασματική ανάλυση / FFT Περιβάλλουσα καμπύλη FFT Αιχμές V eff RMS, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -30...60 °C, M12 κονέκτορα + M8 κονέκτορας
VE1101 - Μονάδα διάγνωσης κραδασμών, Επιτήρηση κραδασμών έως 5 τιμές διάγνωσης και 2 επιτηρητές g, Φασματική ανάλυση / FFT Περιβάλλουσα καμπύλη FFT Αιχμές V eff RMS, IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -30...75 °C, M12 κονέκτορα + M8 κονέκτορας

Παρελκόμενα

VES001 - Εξειδικευμένο λογισμικό για efector octavis, τύποι VB και VE
E11572 - Καλώδιο προγραμματισμού για επιτηρητές ρουλεμάν efector octavis, IP 50, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...85 °C, Καλώδιο PVC
E30098 - Καλώδιο προσαρμογέα USB/RS485, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 0...60 °C, USB: Μήκος καλωδίου 1,5m / M8: Μήκος καλωδίου σύνδεσης 5m
E30080 - Τροφοδοτικό, IP 40 (1) / IP 67 (2), M12 κονέκτορα

Κονέκτορες και κυτία διανομής

EVC070 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 2 m Καλώδιο PUR
EVC071 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EVC072 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 10 m Καλώδιο PUR