M12 ecolink – για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων.

M12 ecolink – για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων.

M12 ecolink – η ασφαλής σύνδεση ακόμα και σε δύσκολες εφαρμογές.

  • Η τεχνολογία σύνδεσης ακολουθεί το πρότυπο M12 (EN 61076).
  • Βέλτιστη στεγανότητα ακόμα και όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία.
  • Το μηχανικό τερματικό ασφαλίζει και προστατεύει το O-ring.
  • Παξιμάδι ασφαλισμένο από κραδασμούς και δονήσεις, με οδοντωτή αντικραδασμική σχεδίαση.
  • LED ευδιάκριτα ακόμα και σε ισχυρό φωτισμό.
M12 ecolink για απαιτητικές εφαρμογές.
Οι περισσότερες εφαρμογές απαιτούν ειδικές λύσεις. Μόνο τα υψηλής ποιότητας υλικά, οι ασφαλείς διαδικασίες παραγωγής και το αλάνθαστο μοντάρισμα οδηγούν μακροπρόθεσμα στην επιτυχία. Το ενσωματωμένο τερματικό προστατεύει το O-ring από καταστροφή που μπορεί να προκληθεί από υπερβολικό σφίξιμο του παξιμαδιού. Τοποθέτηση και αφαίρεση πραγματοποιούνται χωρίς εργαλεία. Η ασύμμετρης ενέργειας αντικραδασμική προστασία συγκρατεί το παξιμάδι σφιχτά στη θέση του και εγγυάται βέλτιστη και μόνιμη στεγανότητα. Υψηλής ποιότητας υλικά ειδικά προσαρμοσμένα στην εφαρμογή και διεξοδική επιτήρηση κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή, εγγυώνται τα μέγιστα ποιοτικά πρότυπα.
M12 ecolink για απαιτητικές εφαρμογές.
Οι περισσότερες εφαρμογές απαιτούν ειδικές λύσεις. Μόνο τα υψηλής ποιότητας υλικά, οι ασφαλείς διαδικασίες παραγωγής και το αλάνθαστο μοντάρισμα οδηγούν μακροπρόθεσμα στην επιτυχία. Το ενσωματωμένο τερματικό προστατεύει το O-ring από καταστροφή που μπορεί να προκληθεί από υπερβολικό σφίξιμο του παξιμαδιού. Τοποθέτηση και αφαίρεση πραγματοποιούνται χωρίς εργαλεία. Η ασύμμετρης ενέργειας αντικραδασμική προστασία συγκρατεί το παξιμάδι σφιχτά στη θέση του και εγγυάται βέλτιστη και μόνιμη στεγανότητα. Υψηλής ποιότητας υλικά ειδικά προσαρμοσμένα στην εφαρμογή και διεξοδική επιτήρηση κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή, εγγυώνται τα μέγιστα ποιοτικά πρότυπα.

Τύπος καλώδιο γέφυρας, Μ12, 4κλωνο.

EVT001 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, –, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 5 m Καλώδιο PVC
EVT004 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, –, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 5 m Καλώδιο PVC
EVT007 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, –, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, Με LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 5 m Καλώδιο PVC
EVT040 - Καλώδιο προέκτασης, Ίσιου σχήματος / Ίσιου σχήματος, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, –, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 0,3 m Καλώδιο PVC
EVT043 - Καλώδιο προέκτασης, Ίσιου σχήματος / Ίσιου σχήματος, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, –, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 2 m Καλώδιο PVC
EVT045 - Καλώδιο προέκτασης, Ίσιου σχήματος / Ίσιου σχήματος, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, –, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 10 m Καλώδιο PVC
EVT046 - Καλώδιο προέκτασης, Ίσιο / υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, –, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 0,3 m Καλώδιο PVC
EVT049 - Καλώδιο προέκτασης, Ίσιο / υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, –, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 2 m Καλώδιο PVC
EVT051 - Καλώδιο προέκτασης, Ίσιο / υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, –, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 10 m Καλώδιο PVC
EVT052 - Καλώδιο προέκτασης, Ίσιο / υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, –, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, Με LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 0,3 m Καλώδιο PVC
EVT055 - Καλώδιο προέκτασης, Ίσιο / υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, –, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, Με LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 2 m Καλώδιο PVC
EVT057 - Καλώδιο προέκτασης, Ίσιο / υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, –, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, Με LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 10 m Καλώδιο PVC
Επιπρόσθετοι τύποι και αναλυτικές πληροφορίες σε: τελευταίο φυλλάδιο (PDF αρχείο 517 kB)

Τρέχον τεχνικό φυλλάδιο