Μέτρηση μέσα στον αγωγό για χαμηλές ταχύτητες ροής

Μέτρηση μέσα στον αγωγό για χαμηλές ταχύτητες ροής

Ασφαλής μέτρηση με μικρό κόστος και των πιο μικρών ποσοτήτων.

  • Κατάλληλο για νερό και υδατικά διαλύματα έως 200 ml/λεπτό.
  • Ένδειξη ρυθμού ροής, άθροισης και θερμοκρασίας.
  • Γρήγορος χρόνος απόκρισης και υψηλή ευαισθησία απόκρισης
  • 4ψήφια αλφαριθμητική ένδειξη LED με απεικόνηση των δεδομένων μέτρησης.
  • Σύνδεση διεργασίας G 1/8.
Τεχνική μέτρησης
Το ροόμετρο σειράς SQ λειτουργεί σύμφωνα με τη θερμιδομετρική αρχή μέτρησης. Δύο στοιχεία μέτρησης και η πηγή θερμότητας βρίσκονται στον αγωγό μέτρησης. Χρησιμοποιείται το φυσικό φαινόμενο απορρόφησης θερμικής ενέργειας από ένα ρέον μέσο και απομάκρυνσή της από την πηγή. Η προκύπτουσα μεταβολής της θερμοκρασίας αποτελεί ένδειξη ροής.
Τρόπος λειτουργίας συσκευής
Το ροόμετρο έχει σχεδιαστεί για τη δοσομέτρηση νερού και υδατικών διαλυμάτων σε πλήθος εφαρμογών Ο σωλήνας μέτρησης είναι μέσα στην συσκευή, προσφέροντας υψηλή προστασία κατά της μηχανικής καταπόνησης. Έξοδοι αναλογική, δυαδική και παλμική, παρέχουν ποικίλες δυνατότητες επεξεργασίας των δεδομένων μέτρησης.

M12 κονέκτορες, επιχρυσωμένες επαφές · ηλεκτρική σχεδίαση DC PNP

SQ0500 - Ογκομετρικός αισθητήρας ροής, Προγραμματιζόμενη λειτουργία 2 έξοδοι OUT1 = επιτήρηση ροής (δυαδικά), μετρητής ποσότητας (παλμών), μετρητής προεπιλογής (δυαδικά) OUT2 = επιτήρηση ροής ή θερμοκρασίας (αναλογικά ή δυαδικά) Εύρος μέτρησης 0...240 ml/min, IP 65, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 0...60 °C, M12 κονέκτορα, Εύρος μετρήσεων: 1...200 ml/min, Σημείο ενεργοποίησης: 6...200 ml/min, Σύνδεση διεργασίας: G1/8

Τρέχον τεχνικό φυλλάδιο