Επαγωγικοί αισθητήρες προσέγγισης για επικίνδυνες περιοχές: στιβαροί από όλες τις πλευρές.

Επαγωγικοί αισθητήρες προσέγγισης για επικίνδυνες περιοχές: στιβαροί από όλες τις πλευρές.

Κατηγορία 3D (ζώνη 22) και κατηγορία 3G (ζώνη 2).

  • Πλήρως μεταλλικό περίβλημα με σπείρωμα, σε διαμέτρους από Μ12 εως Μ30.
  • Ορθογωνικοί με εμβέλεια εως και 40 mm.
  • M12 ecolink κονέκτορες για ασφαλή σύνδεση.
  • Μεγάλη αντοχή σε κρούσεις και κραδασμούς.
  • Εκδόσεις σε τεχνολογία 3 και 4 αγωγών.
Ορθογώνιου σχήματος
Οι ορθογωνικοί αισθητήρες σειράς IMC είναι ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση στη διακίνηση υλικών. Τα δύο ευδιάκριτα LED ένδειξης κατάστασης ανίχνευσης και λειτουργία, είναι ορατά ακόμα και σε δυσμενείς συνθήκες εγκατάστασης.
"Αχτύπητα"
Το περίβλημα με το σπείρωμα καθώς και η επιφάνεια ανίχνευσης είναι κατασκευασμένα από αρίστης ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα.
Μοναδικά
Τα καλώδια ifm με κονέκτορα, σειράς ecolink, συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις του προτύπου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επικίνδυνες περιοχές κατηγορίας 2D, 3D και 3G.
Εφαρμογές:
Καταπακτές σιλό, ανελκυστήρες, κλπ

M12 κονέκτορας · λειτουργία εξόδου ανοικτή σε ηρεμία NO · 3 αγωγών DC PNP · αρίστης ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας

Ορθογώνιου σχήματος · διαστάσεις 40 x 40 mm · M12 κονέκτορας · συμπληρωματική έξοδος · 4 αγωγών DC PNP · πολυαμίδιο (PA)

IM503A - Επαγωγικός αισθητήρας, Έγκριση ATEX, Ομάδα II, κατηγορία 3D/3G, DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 40 mm, ελεύθερης τοποθέτησης, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20...50 °C, M12 κονέκτορα, περιστρεφόμενος, ασφαλιζόμενος
IM504A - Επαγωγικός αισθητήρας, Έγκριση ATEX, Ομάδα II, κατηγορία 3D/3G, DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 20 mm, χωνευτής τοποθέτησης, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20...50 °C, M12 κονέκτορα, περιστρεφόμενος, ασφαλιζόμενος

Παρελκόμενα · ανοξείδωτος χάλυβας

E10735 - Γωνία στερέωσης
E10736 - Γωνία στερέωσης
E10737 - Γωνία στερέωσης
E11119 - Σετ συναρμολόγησης, Σφιγκτήρας στερέωσης
E11120 - Σετ συναρμολόγησης, Σφιγκτήρας στερέωσης

Κονέκτορες και κυτία διακλάδωσης · M12 · 4-κλωνα

EVC04A - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, συμβατό με βαφή, Επιχρυσωμένες επαφές, Έγκριση ATEX, Γκρουπ II, κατηγορία 3G/2D, IP 67 , Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20...60 °C, 2 m Καλώδιο PUR
EVC05A - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, συμβατό με βαφή, Επιχρυσωμένες επαφές, Έγκριση ATEX, Γκρουπ II, κατηγορία 3G/2D, IP 67 , Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20...60 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EVC07A - Καλώδιο προέκτασης, Υπό γωνία / υπό γωνία, συμβατό με βαφή, Επιχρυσωμένες επαφές, Έγκριση ATEX, Γκρουπ II, κατηγορία 3G/2D, IP 67 , Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20...60 °C, 2 m Καλώδιο PUR
EVC12A - Καλώδιο προέκτασης, Υπό γωνία / υπό γωνία, συμβατό με βαφή, Επιχρυσωμένες επαφές, Έγκριση ATEX, Γκρουπ II, κατηγορία 3G/2D, IP 67 , Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20...60 °C, 5 m Καλώδιο PUR

Τρέχον τεχνικό φυλλάδιο

Βοηθός επιλογής