Κουρτίνες ασφαλείας ifm: τώρα και μεγάλης εμβέλειας.

Κουρτίνες ασφαλείας ifm: τώρα και μεγάλης εμβέλειας.

Λεπτής σχεδίασης, με εμβέλεια έως και 20μ για όλες τις περιοχές προστασίας.

  • Οπτικές κουρτίνες ασφαλείας κατηγορίας 2 και 4, σύμφωνα με το IEC 61496.
  • Τώρα με SIL, σύμφωνα με το IEC 61508 και PL, σύμφωνα με το ISO 13849.
  • Μπορούν να τοποθετηθούν σε διάταξη L, χωρίς νεκρή ζώνη.
  • Εύκολη σύνδεση, με χρήση των δοκιμασμένων Μ12 κονεκτόρων (5 ή 8 ακροδεκτών).
Ασφαλείς και πιστοποιημένες.
Οι οπτικές κουρτίνες ασφαλείας και τα οπτικά πλέγματα, κατασκευάζονται σύμφωνα με τα τρέχοντα πρότυπα και πιστοποιούνται από τον TÜV Süd. Καλύπτουν τις απαιτήσεις κατηγορίας 2 / SIL2 ή κατηγορίας 4 / SIL3 και σας βοηθούν να παραμένετε στην ασφαλή πλευρά – ανεξαρτήτως των περιοχών που πρέπει να προστατεύσετε.
Εκδόσεις
Ευέλικτες εκδόσεις, λεπτής σχεδίασης, διατίθενται για εφαρμογές από προστασία δακτύλου έως και σώματος. Εμβέλειες έως 12 ή 20 m σε αναλύσεις (χωρητικότητα ανίχνευσης) 14, 20, 30, 40, 50 και 90 mm. Τα οπτικά πλέγματα διατίθενται σε εκδόσεις 2, 3 ή 4-δεσμών. Το ύψος της περιοχής προστασίας είναι επιλεγόμενο από 160 mm έως 1510 mm, σε βήματα των 150 mm. Ολες έχουν ένα κοινό στοιχείο: πολύ μικρές διαστάσεις περιβλήματος, μόλις 28 x 30 mm.
Εφαρμογές:
Εφαρμογές: περιορισμοί πρόσβασης και πρωτεύουσα φύλαξη, κλωβοί ρομπότ, μηχανές παραλαβής και απόθεσης, γραμμές παραγωγής και βιομηχανικός αυτοματισμός.

Οπτικές κουρτίνες ασφαλείας:

Κατηγορία 2 / SIL2 / PLd

OY034S - Οπτική κουρτίνα ασφαλείας, Σύμμορφο με τις απαιτήσεις:, τύπου 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -10...55 °C, Εμβέλεια 0...4 m, M12 κονέκτορα, Υψος πεδίου προστασίας: 610 mm
OY097S - Οπτική κουρτίνα ασφαλείας, Σύμμορφο με τις απαιτήσεις:, τύπου 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -10...55 °C, Εμβέλεια 0...4 m, M12 κονέκτορα, Υψος πεδίου προστασίας: 1060 mm

Κατηγορία 4 / SIL3 / PLe

OY044S - Οπτική κουρτίνα ασφαλείας, Σύμμορφο με τις απαιτήσεις:, τύπου 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -10...55 °C, Εμβέλεια 0...4 m, M12 κονέκτορα, Υψος πεδίου προστασίας: 610 mm
OY107S - Οπτική κουρτίνα ασφαλείας, Σύμμορφο με τις απαιτήσεις:, τύπου 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -10...55 °C, Εμβέλεια 0...4 m, M12 κονέκτορα, Υψος πεδίου προστασίας: 1060 mm


Οπτικό πλέγμα ασφαλείας:

Κατηγορία 2 / SIL2 / PLd

OY112S - Οπτικά πλέγματα ασφαλείας, Σύμμορφο με τις απαιτήσεις:, τύπου 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -10...55 °C, Εμβέλεια 0...4 m / 3...12 m, M12 κονέκτορα, Υψος πεδίου προστασίας: 810 mm

Κατηγορία 4 / SIL3 / PLe

OY120S - Οπτικά πλέγματα ασφαλείας, Σύμμορφο με τις απαιτήσεις:, τύπου 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -10...55 °C, Εμβέλεια 0...10 m / 3...20 m, M12 κονέκτορα, Υψος πεδίου προστασίας: 510 mm