Αισθητήρας σημειακής στάθμης για υγιεινές εφαρμογές, που καταστέλλει τις επικαθήσεις

Αισθητήρας σημειακής στάθμης για υγιεινές εφαρμογές, που καταστέλλει τις επικαθήσεις

Αξιόπιστη και γρήγορη εναλλακτική για δονούμενα πέταλα

  • Ευέλικτη εγκατάσταση, ανεξάρτητη προσανατολισμού
  • Ανθεκτικός σε δονήσεις, κραδασμούς, με συμπαγές ανοξείδωτο περίβλημα
  • Εργοστασιακά προρυθμισμένος για γρήγορη τοποθέτηση
  • Διαχωρισμός των υλικών με ρύθμιση του σημείου μεταγωγής
  • Υγιεινή στεγανή σχεδίαση, δεν χρειάζεται συντήρηση
Στάθμη "υπό έλεγχο"
Η σειρά LMT επιτηρεί αξιόπιστα τη στάθμη δεξαμενών ή προστατεύει τις αντλίες από λειρουργία εν ξηρώ. Τα διαφορετικά μήκη και συνδέσεις διεργασίας επιτρέπουν την εγκατάσταση σε όλες τις εφαρμογές, ανεξαρτήτως προσανατολισμού.
Ευέλικτος αισθητήρας, για όλα τα υλικά
Το LMT μπορεί να ρυθμιστεί για όλα σχεδόν τα υγρά και τα παχύρρευστα ή χύδην υλικά.
Επίσης μπορεί να διαχωρίσει δύο υλικά μέσω δύο ανεξάρτητα ρυθμιζόμενων εξόδων. Η παραμετροποίηση γίνεται μέσω IO-Link και καλωδίου διασύνδεσης USB με κωδικό E30396.
Κατάλληλος για τρόφιμα
Ο αισθητήρας με τα υψηλής ποιότητας υλικά κατασκευής του, όπως ανοξείδωτο ατσάλι (316L / 1.4404) και PEEK, πληρεί όλες τις απαιτήσεις για χρήση σε υγιεινές εφαρμογές. Περιλαμβάνει και εγκρίσεις όπως EHEDG, 3A και FDA.

Υλικά: νερό, υδατικά διαλύματα
M12 κονέκτορας · έξοδος 2 x NO/NC προγραμματιζόμενη · 4 αγωγών DC PNP · IO-Link 1.1

LMT100 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης
LMT102 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης
LMT202 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης
LMT302 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης
LMT104 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης
LMT105 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης

Υλικά: λάδια, λίπη, σκόνες
M12 κονέκτορας · έξοδος 2 x NO/NC προγραμματιζόμενη · 4 αγωγών DC PNP · IO-Link 1.1

LMT110 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης

Υλικά: ζαχαρώδη υλικά χαμηλής περιεκτικότητας σε νερό
M12 κονέκτορας · έξοδος 2 x NO/NC προγραμματιζόμενη · 4 αγωγών DC PNP · IO-Link 1.1

LMT121 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης