Υψηλής απόδοσης φωτοκύτταρα σειράς "O6 wetline" για τη βιομηχανία τροφίμων.

Υψηλής απόδοσης φωτοκύτταρα σειράς

Ορθογωνικά, μικρά, αλλά πολύ ισχυρά φωτοκύτταρα για τη βιομηχανία τροφίμων.

  • Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι με βαθμό προστασίας IP 68 / IP 69K.
  • Εύκολη ρύθμιση με ποτενσιόμετρο.
  • Φωτοκύτταρα διάχυσης με εξαιρετικά αξιόπιστη καταστολή φόντου.
  • Το χρώμα του στόχου δεν επηρεάζει την εμβέλεια.
  • Διατίθενται επίσης και ως: ανάκλασης, πομπού – δέκτη.
'Αριστη απόδοση οπτικής ανίχνευσης
Τα φωτοκύτταρα διάχυσης σειράς Ο6 διακρίνονται από εξαιρετικά αξιόπιστη καταστολή φόντου, ακόμα και σε περιπτώσεις με φόντο υψηλής ανακλαστικότητας. Η απόσταση ανίχνευσής τους δεν επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά και από το χρώμα του στόχου. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η αυτόματη επαναρύθμιση της ευαισθησίας, η οποία εγγυάται την αξιόπιστη λειτουργία ακόμα με ατμό, καπνό ή σε χώρους με πολλές αντανακλάσεις.
Ιδανικό για εφαρμογές στην βιομηχανία τροφίμων.
Τα ποτενσιόμετρα διαθέτουν διπλή στεγάνωση και είναι επίπεδα, όπως ο φακός, χωρίς προεξοχές. Με αυτό τον τόπο δεν παραμένουν υπολείμματα κατά τον καθαρισμό. Τα LED κάτω από το ημιδιάφανο μαύρο καπάκι, είναι ευδιάκριτα ακόμα και με ισχυρό εξωτερικό φωτισμό. Το επικαλυμμένο εμπρόσθιο παράθυρο του φακού είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό, άθραυστο πλαστικό.

Φωτοκύτταρο διάχυσης NPN

O6H304 - Φωτοκύτταρο διάχυσης, ρυθμιζόμενος, Καταστολή φόντου, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), φωτεινή / σκοτεινή ενεργοποίηση επιλεγόμενη, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -25...80 °C, Απόσταση ανίχνευσης: 0,002...0,2 m, Καλώδιο PVC
O6T304 - Φωτοκύτταρο διάχυσης, ρυθμιζόμενος, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), φωτεινή / σκοτεινή ενεργοποίηση επιλεγόμενη, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -25...80 °C, Απόσταση ανίχνευσης: 0,005...0,5 m, Καλώδιο PVC
O6T305 - Φωτοκύτταρο διάχυσης, ρυθμιζόμενος, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), φωτεινή / σκοτεινή ενεργοποίηση επιλεγόμενη, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -25...80 °C, Απόσταση ανίχνευσης: 0,005...0,5 m, Καλώδιο PVC

Φωτοκύτταρο διάχυσης PNP

O6H300 - Φωτοκύτταρο διάχυσης, ρυθμιζόμενος, Καταστολή φόντου, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), φωτεινή / σκοτεινή ενεργοποίηση επιλεγόμενη, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -25...80 °C, Απόσταση ανίχνευσης: 0,002...0,2 m, Καλώδιο PVC
O6T300 - Φωτοκύτταρο διάχυσης, ρυθμιζόμενος, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), φωτεινή / σκοτεινή ενεργοποίηση επιλεγόμενη, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -25...80 °C, Απόσταση ανίχνευσης: 0,005...0,5 m, Καλώδιο PVC
O6T301 - Φωτοκύτταρο διάχυσης, ρυθμιζόμενος, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), φωτεινή / σκοτεινή ενεργοποίηση επιλεγόμενη, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -25...80 °C, Απόσταση ανίχνευσης: 0,005...0,5 m, Καλώδιο PVC

Φωτοκύτταρο ανάκλασης NPN

O6P304 - Φωτοκύτταρο ανάκλασης, Φίλτρο πόλωσης, ρυθμιζόμενος, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), φωτεινή / σκοτεινή ενεργοποίηση επιλεγόμενη, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -25...80 °C, Εμβέλεια 0,05...5 m, Καλώδιο PVC

Φωτοκύτταρο ανάκλασης PNP

O6P300 - Φωτοκύτταρο ανάκλασης, Φίλτρο πόλωσης, ρυθμιζόμενος, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), φωτεινή / σκοτεινή ενεργοποίηση επιλεγόμενη, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -25...80 °C, Εμβέλεια 0,05...5 m, Καλώδιο PVC

Φωτοκύτταρο πομπού-δέκτη, πομπός

O6S300 - Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), DC, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -25...80 °C, Εμβέλεια ...10 m, Καλώδιο PVC

Φωτοκύτταρο πομπού-δέκτη, δέκτης

O6E304 - Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη, ρυθμιζόμενος, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), φωτεινή / σκοτεινή ενεργοποίηση επιλεγόμενη, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -25...80 °C, Εμβέλεια ...10 m, Καλώδιο PVC