Πλήρως μεταλλικοί επαγωγικοί αισθητήρες: απλά "αχτύπητοι"!

Πλήρως μεταλλικοί επαγωγικοί αισθητήρες: απλά

Ιδιαίτερα ανθεκτικοί, εξαιρετικός λόγος τιμής / απόδοσης.

  • Ιδανικοί για εφαρμογές μεταλλουργικής κατεργασίας.
  • Συσκευές και κονέκτορες: προσαρμοσμένα για χρήση σε λάδια.
  • Ισχυρή επιφάνεια ανίχνευσης ανθεκτική σε χτυπήματα.
  • Αντοχής σε κραδασμούς και δονήσεις.
  • Ετικέττα χάραξης με λέιζερ: μόνιμα ευανάγνωστη.
Υλικά
Το μονοκόμματο περίβλημα, το σώμα με σπείρωμα και η επιφάνεια ανίχνευσης είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Λάδια και ψυκτικά
Τα λάδια και τα ψυκτικά υγρά έχουν ισχυρές επιπτώσεις σε εγκατεστημένα εξαρτήματα μηχανών. Η O-ring τσιμούχα από Viton σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο κονέκτορα με καλώδιο σειράς ecolink, διασφαλίζουν το μέγιστο βαθμό προστασίας έναντι δυσλειτουργιών.
Τεστ εφαρμογής.
Μια σειρά από τεστ προσδιορίζουν την καταλληλότητα των αισθητήρων για σκληρές εφαρμογές:
  • Τεστ δονήσεων
  • Τεστ κραδασμών
  • Τεστ πρόσκρουσης
  • Τεστ ψυκτικών
Εφαρμογές
Εφαρμογές μεταλλουργικής κατεργασίας και συγκόλλησης

M12 κονέκτορας · λειτουργία εξόδου · 3 αγωγών DC PNP

IFC258 - Επαγωγικός αισθητήρας, M12 x 1, Τελείως μεταλλικό περίβλημα, DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 3 mm, χωνευτής τοποθέτησης, IP 67 / IP 68 , Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...70 °C, M12 κονέκτορα, Επιχρυσωμένες επαφές
IGC248 - Επαγωγικός αισθητήρας, M18 x 1, Τελείως μεταλλικό περίβλημα, DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 5 mm, χωνευτής τοποθέτησης, IP 67 / IP 68 , Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...70 °C, M12 κονέκτορα, Επιχρυσωμένες επαφές
IIC224 - Επαγωγικός αισθητήρας, M30 x 1,5, Τελείως μεταλλικό περίβλημα, DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 10 mm, χωνευτής τοποθέτησης, IP 67 / IP 68 , Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...70 °C, M12 κονέκτορα, Επιχρυσωμένες επαφές

Τρέχον τεχνικό φυλλάδιο

Βοηθός επιλογής