Συμπαγείς επιτηρητές ροής για υγιεινές περιοχές.
Aseptoflex Vario – νέα σύνδεση G 1 με 4 διαφορετικές δυνατότητες στεγάνωσης.
- Προετοιμασμένα και δοκιμασμένα εξαρτήματα διεργασιών για υγιεινές περιοχές.
- Κατάλληλοι για θερμοκρασίες μέσου εως 120 °C.
- Ραβδόγραμμα LED για ένδειξη του σημείου μεταγωγής και της ροής.
- Προσαρμογείς διεργασιών διαθέσιμοι ως παρελκόμενα.
- Υλικό (σε επαφή με το μέσο) υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας (1.4435 / 316L).
Εύκολη διαχείριση και υψηλή λειτουργικότητα
Η ρύθμιση στην ροή και ο ορισμός των σημείων μεταγωγής γίνεται με το πάτημα ενός μπουτόν επαφής. Η ροή και το σημείο
μεταγωγής απεικονίζονται με πολύχρωμα LED απευθείας στη συσκευή. Η συσκευή παρέχει μεγάλη επαναληψιμότητα για διασφάλιση βέλτιστης
συνέπειας στη διεργασία. Ο αισθητήρας μπορεί να ρυθμιστεί μεμονωμένα, ανάλογα με την εφαρμογή, με τη λειτουργία εκμάθησης. Ο αισθητήρας επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση στοιβάδων διαχωρισμού (νερό / αέρας). Το ηλεκτρονικό κλείδωμα των ρυθμίσεων και η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων των παραμέτρων, παρέχουν επιπρόσθετη ασφάλεια.