Ο πρώτος μεταδότης με οθόνη και IO-Link, για εφαρμογές τροφίμων

Ο πρώτος μεταδότης με οθόνη και IO-Link, για εφαρμογές τροφίμων

Μεταδότης θερμοκρασίας με οθόνη και IO-Link

  • Φωτεινή οθόνη 4 ψηφίων LED για βέλτιστη αναγνωσιμότητα
  • Γρήγορος χρόνος απόκρισης T05/09 = 1/3 s
  • Προρυθμισμένο εύρος μέτρησης, προγραμματιζόμενο μέσω IO-Link 1.1
  • Διαθέσιμος σε διάφορα μήκη 30...250 mm
  • Στιβαρός, για υγιεινές εφαρμογές: υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι (316L / 1.4404) και IP 69K
Μεταδότης θερμοκρασίας σειράς TD
Οι μεταδότες θερμοκρασίας σειράς TD διακρίνονται για την στιβαρή, υγιεινού τύπου σχεδίαση, τους ενσωματωμένους αντάπτορες και την οθόνη για τοπική ένδειξη της θερμοκρασίας.
Εύκολη εγκατάσταση και ρύθμιση
Με ενσωματωμένες συνδέσεις διεργασίας Tri-clamp και G1/2" κωνική, για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Η ρύθμιση είναι πανεύκολη καθώς οι μεταδότες είναι εργοστασιακά προρυθμισμένοι. Για ειδικές εφαρμογές το εύρος της θερμοκρασίας μπορεί να επαναρυθμιστεί μέσω IO-Link 1.1.
Στιβαροί και ανθεκτικοί
Οι μεταδότες είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν σε ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες εργασίας, καθώς διαθέτουν βαθμό προστασίας IP 69K και έχουν πλήρως συγκολημμένο ανοξείδωτο περίβλημα.

Σύνδεση διεργασίας 1.5" Tri-clamp • 3A, FDA

TD2807 - Μεταδότης θερμοκρασίας με οθόνη, Σύνδεση διεργασίας 1,5" σφιγκτήρας (ISO 2852), Μήκος εγκατάστασης EL: 30 mm, LED οθόνη 7 τμημάτων (4 ψηφία), Διασύνδεση IO-Link, Αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων -50...150 °C, M12 κονέκτορας
TD2817 - Μεταδότης θερμοκρασίας με οθόνη, Σύνδεση διεργασίας 1,5" σφιγκτήρας (ISO 2852), Μήκος εγκατάστασης EL: 50 mm, LED οθόνη 7 τμημάτων (4 ψηφία), Διασύνδεση IO-Link, Αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων -50...150 °C, M12 κονέκτορας
TD2837 - Μεταδότης θερμοκρασίας με οθόνη, Σύνδεση διεργασίας 1,5" σφιγκτήρας (ISO 2852), Μήκος εγκατάστασης EL: 100 mm, LED οθόνη 7 τμημάτων (4 ψηφία), Διασύνδεση IO-Link, Αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων -50...150 °C, M12 κονέκτορας
TD2847 - Μεταδότης θερμοκρασίας με οθόνη, Σύνδεση διεργασίας 1,5" σφιγκτήρας (ISO 2852), Μήκος εγκατάστασης EL: 150 mm, LED οθόνη 7 τμημάτων (4 ψηφία), Διασύνδεση IO-Link, Αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων -50...150 °C, M12 κονέκτορας

Σύνδεση διεργασίας 2" Tri-clamp • 3A, FDA

TD2907 - Μεταδότης θερμοκρασίας με οθόνη, Σύνδεση διεργασίας 2" σφιγκτήρας (ISO 2852), Μήκος εγκατάστασης EL: 30 mm, LED οθόνη 7 τμημάτων (4 ψηφία), Διασύνδεση IO-Link, Αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων -50...150 °C, M12 κονέκτορας
TD2917 - Μεταδότης θερμοκρασίας με οθόνη, Σύνδεση διεργασίας 2" σφιγκτήρας (ISO 2852), Μήκος εγκατάστασης EL: 50 mm, LED οθόνη 7 τμημάτων (4 ψηφία), Διασύνδεση IO-Link, Αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων -50...150 °C, M12 κονέκτορας
TD2937 - Μεταδότης θερμοκρασίας με οθόνη, Σύνδεση διεργασίας 2" σφιγκτήρας (ISO 2852), Μήκος εγκατάστασης EL: 100 mm, LED οθόνη 7 τμημάτων (4 ψηφία), Διασύνδεση IO-Link, Αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων -50...150 °C, M12 κονέκτορας
TD2947 - Μεταδότης θερμοκρασίας με οθόνη, Σύνδεση διεργασίας 2" σφιγκτήρας (ISO 2852), Μήκος εγκατάστασης EL: 150 mm, LED οθόνη 7 τμημάτων (4 ψηφία), Διασύνδεση IO-Link, Αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων -50...150 °C, M12 κονέκτορας

Σύνδεση διεργασίας G 1/2 BSPP υγιεινός κωνικός • EHEDG, FDA

TD2507 - Μεταδότης θερμοκρασίας με οθόνη, Σύνδεση διεργασίας G½ με κώνο στεγάνωσης, Μήκος εγκατάστασης EL: 30 mm, LED οθόνη 7 τμημάτων (4 ψηφία), Διασύνδεση IO-Link, Αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων -50...150 °C, M12 κονέκτορας
TD2517 - Μεταδότης θερμοκρασίας με οθόνη, Σύνδεση διεργασίας G½ με κώνο στεγάνωσης, Μήκος εγκατάστασης EL: 50 mm, LED οθόνη 7 τμημάτων (4 ψηφία), Διασύνδεση IO-Link, Αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων -50...150 °C, M12 κονέκτορας
TD2537 - Μεταδότης θερμοκρασίας με οθόνη, Σύνδεση διεργασίας G½ με κώνο στεγάνωσης, Μήκος εγκατάστασης EL: 100 mm, LED οθόνη 7 τμημάτων (4 ψηφία), Διασύνδεση IO-Link, Αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων -50...150 °C, M12 κονέκτορας
TD2547 - Μεταδότης θερμοκρασίας με οθόνη, Σύνδεση διεργασίας G½ με κώνο στεγάνωσης, Μήκος εγκατάστασης EL: 150 mm, LED οθόνη 7 τμημάτων (4 ψηφία), Διασύνδεση IO-Link, Αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων -50...150 °C, M12 κονέκτορας

Διατομή Φ 6 mm • EHEDG, FDA

TD2217 - Μεταδότης θερμοκρασίας με οθόνη, Σύνδεση διεργασίας Ø 6 mm, Μήκος εγκατάστασης EL: 50 mm, LED οθόνη 7 τμημάτων (4 ψηφία), Διασύνδεση IO-Link, Αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων -50...150 °C, M12 κονέκτορας
TD2237 - Μεταδότης θερμοκρασίας με οθόνη, Σύνδεση διεργασίας Ø 6 mm, Μήκος εγκατάστασης EL: 100 mm, LED οθόνη 7 τμημάτων (4 ψηφία), Διασύνδεση IO-Link, Αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων -50...150 °C, M12 κονέκτορας
TD2247 - Μεταδότης θερμοκρασίας με οθόνη, Σύνδεση διεργασίας Ø 6 mm, Μήκος εγκατάστασης EL: 150 mm, LED οθόνη 7 τμημάτων (4 ψηφία), Διασύνδεση IO-Link, Αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων -50...150 °C, M12 κονέκτορας
TD2267 - Μεταδότης θερμοκρασίας με οθόνη, Σύνδεση διεργασίας Ø 6 mm, Μήκος εγκατάστασης EL: 250 mm, LED οθόνη 7 τμημάτων (4 ψηφία), Διασύνδεση IO-Link, Αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων -50...150 °C, M12 κονέκτορας

Παρελκόμενα

E30398 - Κονέκτορας μνήμη, Μνήμη με δυνατότητα παραμετροποίησης για αισθητήρες IO-Link, Χωρητικότητα αποθήκευσης: 2 kbytes, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...60 °C, 2 x M12 κονέκτορες

Τεχνολογία σύνδεσης

EVT001 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 5 m Καλώδιο PVC
EVT064 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 2 m Καλώδιο PVC
EVT004 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 5 m Καλώδιο PVC
EVT067 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 2 m Καλώδιο PVC