Αισθητήρες ανεπηρέαστοι από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία "Kplus" για εφαρμογές συγκολλήσεων

Αισθητήρες ανεπηρέαστοι από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Ίδια απόσταση ανίχνευσης για όλα τα μέταλλα

  • Ομοιόμορφη απόσταση ανίχνευσης για αξιόπιστη ανίχνευση σε όλα τα μέταλλα
  • Στιβαρή κατασκευή με αντικολλητική επίστρωση
  • Τεχνολογία αισθητήρα ανεπηρέαστη από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία για αποφυγή λανθασμένων ενεργοποιήσεων
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας για καθολική χρήση
  • Υψηλός βαθμός προστασίας έως και IP 68 / IP 69K
Χρησιμοποιείται σε αντίξοες εφαρμογές συγκόλλησης
Οι επαγωγικοί αισθητήρες ”Kplus“ αντεπεξέρχονται σε αντίξοες συνθήκες λειτουργίας και αξιόπιστα ανιχνεύουν μεταλλικά αντικείμενα, ακόμη και λερωμένα.
Το σώμα του αισθητήρα και τα παξιμάδια στερέωσης έχουν αντικολλητική επίστρωση για να μην κολλάνε πάνω τους τα γρέζια. Μπορεί να δημιουργηθούν ισχυρά μαγνητικά πεδία κατά την διάρκεια συγκολλήσεων.
Η τεχνολογία του νέου αισθητήρα αποτρέπει τις λανθασμένες ενεργοποιήσεις.
Η γρήγορη σύνδεση μέσω κονέκτορα και το αντίστοιχης τεχνολογίας καλώδιο από τη σειρά ecolink αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για μόνιμη χρήση.

M12 κονέκτορας · 3 καλωδίων DC PNP · Λειτουργία εξόδου NO ανοικτή σε ηρεμία


IFW204 - Επαγωγικός αισθητήρας, M12 x 1, Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης, Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Συντελεστής διόρθωσης = 1, DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 4 mm, χωνευτής τοποθέτησης, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -40...85 °C, M12 κονέκτορας, Επιχρυσωμένες επαφές
IGW202 - Επαγωγικός αισθητήρας, M18x1, Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης, Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Συντελεστής διόρθωσης = 1, DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 8 mm, χωνευτής τοποθέτησης, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -40...85 °C, M12 κονέκτορας, Επιχρυσωμένες επαφές
IIW202 - Επαγωγικός αισθητήρας, M30 x 1,5, Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης, Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Συντελεστής διόρθωσης = 1, DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 15 mm, χωνευτής τοποθέτησης, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -40...85 °C, M12 κονέκτορας, Επιχρυσωμένες επαφές

Τεχνολογία σύνδεσης


EVW001 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, Για εφαρμογές ηλεκτροσυγκολλήσεων, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 2 m Καλώδιο PUR
EVW002 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, Για εφαρμογές ηλεκτροσυγκολλήσεων, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EVW003 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, Για εφαρμογές ηλεκτροσυγκολλήσεων, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 10 m Καλώδιο PUR
EVW004 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, Για εφαρμογές ηλεκτροσυγκολλήσεων, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 2 m Καλώδιο PUR
EVW005 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, Για εφαρμογές ηλεκτροσυγκολλήσεων, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EVW006 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, Για εφαρμογές ηλεκτροσυγκολλήσεων, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 10 m Καλώδιο PUR

Παρελκόμενα


E12452 - Στήριγμα σύσφιξης, 33,5 mm
E12453 - Στήριγμα σύσφιξης, 33,5 mm
E12454 - Στήριγμα σύσφιξης, 33,5 mm
E12412 - Οδοντωτή ροδέλα
E12413 - Οδοντωτή ροδέλα
E12414 - Οδοντωτή ροδέλα

Τρέχον τεχνικό φυλλάδιο

Βοηθός επιλογής