efector gwr - Βελτιωμένη απόδοση, τώρα κατάλληλα και για έλαια.
Μεγάλη ευελιξία, λόγω της βαθμωτής σχεδίασης του συστήματος.
- Εκδόσεις με 2 ή 4 μεταγωγικές εξόδους ή αναλογική έξοδο 4...20 mA / 0...10 V.
- Eύκολη λειτουργία μέσω μενού χρήστη.
- Απευθείας απεικόνιση της τρέχουσας στάθμης στην LED οθόνη ενδείξεων.
- Μήκη αισθητήρων έως και 160 cm.
- Εαν κριθεί απαραίτητο, η βέργα μέτρησης μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μήκος από το χρήστη.
Εφαρμογή
Το efector gwr
λειτουργεί με την αρχή του κυματοδηγούμενου ραντάρ και μετράει τη στάθμη χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς εύρους νανοδευτερολέπτων. Ο αισθητήρας είναι κατάλληλος για συνεχή επιτήρηση στάθμης, σχεδόν για όλα τα υγρά μέσα.
Τοποθέτηση
Ο αισθητήρας τοποθετείται απευθείας στην δεξαμενή, χρησιμοποιώντας σύνδεση διεργασίας ή φλαντζωτή πλάκα. Εαν κριθεί απαραίτητο, η βέργα μέτρησης μπορεί πολύ εύκολα να κοντύνει και να προσαρμοστεί στη δεξαμενή από το χρήστη.
Παραμετροποίηση
Η παραμετροποίηση, καθώς και ο προγραμματσιμός των σημείων μεταγωγής και της ένδειξης της τρέχουσας στάθμης, πραγματοποιούνται μέσω 4ψήφιας αλφαριθμητικής οθόνης ενδείξεων.