ecolink M8 – η ασφαλής σύνδεση ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές.
Από εργοστασιακούς αυτοματισμούς έως και βιομηχανία εργαλειομηχανών.
- Η τεχνολογία σύνδεσης ακολουθεί το πρότυπο M8 (EN 61076).
- Βέλτιστη στεγανότητα ακόμα και με τοποθέτηση χωρίς εργαλεία.
- Μορφοποιημένος δακτύλιος στεγάνωσης για υψηλό βαθμό προστασίας.
- Παξιμάδι ασφαλισμένο από κραδασμούς και δονήσεις, με οδοντωτή αντικραδασμική σχεδίαση.
- LED ευδιάκριτα ακόμα και σε ισχυρό φωτισμό.
M8 ecolink για απαιτητικές εφαρμογές.
Οι περισσότερες εφαρμογές απαιτούν ειδικές λύσεις. Μόνο τα υψηλής ποιότητας υλικά, οι εξασφαλισμένες διαδικασίες παραγωγής και η αλάνθαστη συναρμολόγηση οδηγούν μακροπρόθεσμα στην επιτυχία. Ο καινοτόμος μορφοποιημένος δακτύλιος στεγάνωσης, στεγανώνει αξονικά και ακτινικά και εγγυάται υψηλό βαθμό προστασίας. Τοποθέτηση και αφαίρεση πραγματοποιούνται χωρίς εργαλεία. Η ασύμμετρης ενέργειας αντικραδασμική προστασία συγκρατεί το παξιμάδι σφιχτά στη θέση του και εγγυάται βέλτιστη και μόνιμη στεγανότητα.
Υψηλής ποιότητας υλικά ειδικά προσαρμοσμένα στην εφαρμογή και διεξοδική επιτήρηση κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή, εγγυώνται τα μέγιστα ποιοτικά πρότυπα.
ecolink –μία νέα διάσταση στην τεχνολογία συνδέσεων.
Εφαρμογές:
Εργοστασιακοί αυτοματισμοί, βιομηχανία εργαλειομηχανών, κατασκευή μηχανών, υδραυλικά