M12 ecolink – η ασφαλής σύνδεση ακόμα και σε ΑΤΕΧ εφαρμογές.

M12 ecolink – η ασφαλής σύνδεση ακόμα και σε ΑΤΕΧ εφαρμογές.

Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές ΑΤΕΧ κατηγορίας 2D, 3D και 3G.

  • Η τεχνολογία σύνδεσης ακολουθεί το πρότυπο M12 (EN 61076).
  • Με πιστοποιητικό τύπου EC για εξαρτήματα από DERKA EXAM.
  • Το μηχανικό μεταλλικό τερματικό δαχτυλίδι ασφαλίζει και προστατεύει το O-ring.
  • Παξιμάδι ασφαλισμένο από κραδασμούς και δονήσεις, με οδοντωτή αντικραδασμική σχεδίαση.
M12 ecolink για απαιτητικές εφαρμογές.
Για να αποφύγετε το ρίσκο έκρηξης, τα προιόντα που χρησιμοποιούνται σε επικίνδυνες περιοχές υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις. Οι ifm κονέκτορες της σειράς ecolink είναι σύμμορφοι με αυτές τις αυστηρές απαιτήσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ATEX περιοχές κατηγορίας 2D, 3D και 3G. Ένας εγκεκριμένος φορέας είναι υπεύθυνος για τη Γερμανία, DEKRA EXAM, ο οποίος εξετάζει και πιστοποιεί τους κονέκτορες. Το πιστοποιητικό τύπου EC για εξαρτήματα ισχύει σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Για να είναι σύμμορφοι με τις ATEX απαιτήσεις, θα πρέπει να ασφαλίζεται το παξιμάδι του κονέκτορα στον αισθητήρα με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αδύνατον να απασφαλιστεί χειροκίνητα. Τηρείστε πιστά την προτεινόμενη ροπή σύσφιξης μεταξύ 1.2...1.5 Nm!

Θηλυκό βύσμα καλωδίου Μ12, 4-κλωνο

EVC04A - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, συμβατό με βαφή, Επιχρυσωμένες επαφές, Έγκριση ATEX, Γκρουπ II, κατηγορία 3G/2D, IP 67 , Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20...60 °C, 2 m Καλώδιο PUR
EVC05A - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, συμβατό με βαφή, Επιχρυσωμένες επαφές, Έγκριση ATEX, Γκρουπ II, κατηγορία 3G/2D, IP 67 , Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20...60 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EVC06A - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, συμβατό με βαφή, Επιχρυσωμένες επαφές, Έγκριση ATEX, Γκρουπ II, κατηγορία 3G/2D, IP 67 , Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20...60 °C, 10 m Καλώδιο PUR

Τρέχον τεχνικό φυλλάδιο