M12 ecolink – η ασφαλής σύνδεση ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές.

M12 ecolink – η ασφαλής σύνδεση ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές.

Για εφαρμογές συγκόλλησης.

  • PUR καλώδιο ανθεκτικό σε καυτά γρέζια, κατάλληλο για καλωδιοφορείς αλυσίδας και ανθεκτικά σε στρέψη.
  • Παξιμάδι με ειδική επικάλυψη για αντοχή σε καυτά γρέζια.
  • Το μηχανικό μεταλλικό τερματικό δαχτυλίδι ασφαλίζει και προστατεύει το O-ring.
  • Παξιμάδι ασφαλισμένο από κραδασμούς και δονήσεις, με οδοντωτή αντικραδασμική σχεδίαση.
  • LED ευδιάκριτα ακόμα και σε ισχυρό φωτισμό.
M12 ecolink για απαιτητικές εφαρμογές.
Οι περισσότερες εφαρμογές απαιτούν ειδικές λύσεις. Μόνο τα υψηλής ποιότητας υλικά, οι ασφαλείς διαδικασίες παραγωγής και το αλάνθαστο μοντάρισμα οδηγούν μακροπρόθεσμα στην επιτυχία. Το ενσωματωμένο μεταλλικό τερματικό δαχτυλίδι προστατεύει το O-ring από καταστροφή λόγω υπερβολικού σφιξίματος του παξιμαδιού. Τοποθέτηση και αφαίρεση πραγματοποιούνται χωρίς εργαλεία.

Η ασύμμετρης ενέργειας αντικραδασμική προστασία συγκρατεί το παξιμάδι σφιχτά στη θέση του και εγγυάται βέλτιστη και μόνιμη στεγανότητα.

Υψηλής ποιότητας υλικά ειδικά προσαρμοσμένα στην εφαρμογή και διεξοδική επιτήρηση κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή, εγγυώνται τα μέγιστα ποιοτικά πρότυπα.

Θηλυκό βύσμα καλωδίου Μ12, 4-κλωνο

EVW001 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 2 m Καλώδιο PUR
EVW002 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EVW003 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 10 m Καλώδιο PUR
EVW004 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 2 m Καλώδιο PUR
EVW005 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EVW006 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 10 m Καλώδιο PUR
EVW007 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, –, Με LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 2 m Καλώδιο PUR
EVW008 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, –, Με LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EVW009 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, –, Με LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 10 m Καλώδιο PUR

Θηλυκό βύσμα καλωδίου Μ12, 5-κλωνο

EVW010 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 2 m Καλώδιο PUR
EVW011 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EVW012 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 10 m Καλώδιο PUR
EVW013 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 2 m Καλώδιο PUR
EVW014 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EVW015 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 10 m Καλώδιο PUR

Τρέχον τεχνικό φυλλάδιο