Το πρώτο πλήρως ηλεκτρονικό μανόμετρο με επαφές σε G 1/2

Το πρώτο πλήρως ηλεκτρονικό μανόμετρο με επαφές σε G 1/2

... τώρα επίσης με σύνδεση G 1/2 μανομέτρου και επιπρόσθετες κλίμακες μέτρησης.

  • Βέλτιστη αναγνωσιμότητα και οθόνη ενδείξεων με ηλεκτρονική βελόνα, εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία.
  • Οθόνη με δυνατότητα περιστροφής, LED ραβδόγραμμα ένδειξης σημείου μεταγωγής.
  • Προγραμματιζόμενες λειτουργίες εξόδου μέσω LED οθόνης και οπτικών μπουτόν επαφής.
  • Σύνδεση διεργασίας μανομέτρου G 1/2 ή επίπεδη G1.
  • Επιπρόσθετες κλίμακες μέτρησης: 100 bar και 250 bar (προετοιμάζεται έκδοση και στα 400 bar).
Ηλεκτρονικό "μανόμετρο επαφής" PG
Σε πολλές βιομηχανίες χρησιμοποιούνται συχνά μηχανικά μανόμετρα λόγω της ιδιαίτερα ευανάγνωστης οθόνης τους. Το ηλεκτρονικό "μανόμετρο με επαφές" σειράς PG, συνδυάζει την ευανάγνωστη οθόνη του μανομέτρου, με τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού αισθητήρα πίεσης, για παράδειγμα προγραμματιζόμενες έξοδοι μεταγωγής και αναλογική (διαβαθμιζόμενη), υψηλή προστασία υπερφόρτωσης, καθώς και ενσωματωμένη αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Το LED ραβδόγραμμα μπορεί να εμφανίσει σημεία ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, τάση και όρια δυναμικών διακυμάνσεων πίεσης, εάν υφίστανται. Η βελόνα ελέγχεται μέσω βηματικού μοτέρ και είναι διεξοδικά δοκιμασμένη στην αυτοκινητοβιομηχανία (ταχύμετρο). Όταν αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία, η βελόνα δεν είναι ορατή.

Μανόμετρο με διεργασία σύνδεσης G 1/2 · λειτουργία εξόδου PNP/NPN κλειστή NC / ανοικτή NO σε ηρεμία + αναλογική έξοδος προγραμματιζόμενη

PG2451 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20...80 °C, Εύρος μετρήσεων: 0...250 bar, M12 κονέκτορα
PG2452 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20...80 °C, Εύρος μετρήσεων: 0...100 bar, M12 κονέκτορα
PG2453 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -1...25 bar, M12 κονέκτορα
PG2454 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -1...10 bar, M12 κονέκτορα
PG2456 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -0,13...2,5 bar, M12 κονέκτορα
PG2457 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -0,05...1 bar, M12 κονέκτορα
PG2458 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -0,01...0,25 bar, M12 κονέκτορα
PG2489 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -0,01...0,1 bar, M12 κονέκτορα

Μανόμετρο με επίπεδη διεργασία σύνδεσης G1 Aseptoflex Vario · λειτουργία εξόδου PNP/NPN κλειστή NC / ανοικτή NO σε ηρεμία + αναλογική έξοδος προγραμματιζόμενη

PG2793 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Κατάλληλο για όλες τις τυποποιημένες CIP και SIP διεργασίες, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -1...25 bar, M12 κονέκτορα
PG2794 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Κατάλληλο για όλες τις τυποποιημένες CIP και SIP διεργασίες, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -1...10 bar, M12 κονέκτορα
PG2795 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Κατάλληλο για όλες τις τυποποιημένες CIP και SIP διεργασίες, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -1...4 bar, M12 κονέκτορα
PG2796 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Κατάλληλο για όλες τις τυποποιημένες CIP και SIP διεργασίες, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -0,12...2,5 bar, M12 κονέκτορα
PG2797 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Κατάλληλο για όλες τις τυποποιημένες CIP και SIP διεργασίες, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -0,05...1 bar, M12 κονέκτορα
PG2798 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Κατάλληλο για όλες τις τυποποιημένες CIP και SIP διεργασίες, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -0,01...0,25 bar, M12 κονέκτορα
PG2799 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Κατάλληλο για όλες τις τυποποιημένες CIP και SIP διεργασίες, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -1...1 bar, M12 κονέκτορα
PG2789 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Κατάλληλο για όλες τις τυποποιημένες CIP και SIP διεργασίες, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -0,01...0,1 bar, M12 κονέκτορα

Τρέχον τεχνικό φυλλάδιο

Κινούμενα σχέδια