Υψηλής ανάλυσης αισθητήρας χρώματος, σε ελκυστική τιμή και μικρό μέγεθος σειράς Ο5.
Δείτε τα χρώματά σας! Σε απίστευτα χαμηλή τιμή.
- Αναγνώριση, ταξινόμηση και έλεγχος αντικειμένων με βάση το χρώμα τους.
- Μέθοδος εκμάθησης 1 σημείου, εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος κατά την εγκατάσταση.
- Δυνατότητα επιλογής 5 βημάτων ανοχής.
- Υψηλή συχνότητα μεταγωγής 2,000 Hz.
- Μεγάλη γκάμα παρελκομένων συναρμολόγησης από την δημοφιλή σειρά Ο5.
Το χρώμα κάνει τη διαφορά.
Στις βιομηχανικές διεργασίες με υψηλό βαθμό αυτοματισμού, το χρώμα συνήθως αποτελεί κριτήριο αναγνώρισης, ταξινόμησης ή ελέγχου διαφορετικών αγαθών και προϊόντων. Το χρώμα των ιδίων των προϊόντων, καθώς επίσης και των συσκευασιών, ετικεττών ή αποτυπωμάτων, μπορεί να ανιχνευθεί με ακρίβεια με χρήση αισθητήρων χρώματος.
Εύκολη εγκατάσταση
Ο αισθητήρας ρυθμίζεται στο υπό ανίχνεση χρώμα, με ένα πάτημα ενός μπουτόν. Με πέντε επιλεγόμενα βήματα ανοχής, μπορούν να ανιχνευθούν ακόμα και οι μικρότερες διαφορές σε χρώμα, συγκρινόμενες με το φόντο ή άλλα αντικείμενα. Η βαθμίδα εξόδου, διαθέτει λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης για την ρύθμιση της λειτουργίας της εξόδου μεταγωγής σε PNP ή ΝPN, αυτόματα.
Εφαρμογές:
Ανίχνευση εγχρώμων σημαδιών ή εργασίες ταξινόμησης σε βιομηχανίες συσκευασίας, χαρτιού και εκτύπωσης.