Χωρητικοί αισθητήρες ειδικά για τη βιομηχανία πλαστικών.

Χωρητικοί αισθητήρες ειδικά για τη βιομηχανία πλαστικών.

Χωρητικοί αισθητήρες ανίχνευσης υλικών σε κόκκους.

  • Εύκολη ρύθμιση στην εφαρμογή με το πάτημα ενός μπουτόν.
  • Αυτόματη ανίχνευση PNP ή NPN φορτίου εξόδου.
  • Ανοικτή NO / κλειστή NC επαφή σε ηρεμία, επιλεγόμενη.
  • Ευδιάκριτη ένδειξη κατάστασης μεταγωγής.
  • Αντοχή σε ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις.
Εφαρμογή
Οπουδήποτε κι αν μεταφέρονται και επεξεργάζονται πλαστικοί κόκκοι, οι χωρητικοί αισθητήρες επιτηρούν τις στάθμες μέσα σε σωλήνες και σιλό ή διαμέσω γυαλιών θέασης σε φορτωτές μηχανών έγχυσης μορφοποίησης. Ο αισθητήρας θα πρέπει να ανιχνεύει αξιόπιστα ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών πλαστικών.
Προετοιμασία για λειτουργία
Ο νεός τρόπος λειτουργίας επιτρέπει τον ορισμό και τη ρύθμιση της λειτουργίας εξόδου με το πάτημα ενός μπουτόν. Η αυτόματη ανίχνευση του φορτίου απλουστεύει την σύνδεση στους συνήθεις ελεγκτές.
Εφαρμογές
Ανίχνευση κόκκων πλαστικού και χύδην υλικών διαμέσω μη μεταλλικού τοιχώματος δοχείων.

Μέγεθος M30 · ελεύθερης τοποθέτησης (nf) · M12 κονέκτορας · 3-αγωγών

KI5082 - Χωρητικός αισθητήρας, M30 x 1,5, Λειτουργία εκμάθησης, Ηλεκτρονικό κλείδωμα, Αυτόματη ανίχνευση PNP/NPN , DC PNP/NPN, Απόσταση ανίχνευσης 20 mm, ελεύθερης τοποθέτησης, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, M12 κονέκτορα
KI5083 - Χωρητικός αισθητήρας, M30 x 1,5, Λειτουργία εκμάθησης, Ηλεκτρονικό κλείδωμα, DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 20 mm, ελεύθερης τοποθέτησης, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, M12 κονέκτορα

Μέγεθος M30 · ελεύθερης τοποθέτησης (nf) · 1/2" UNF κονέκτορας · 2-αγωγών

KI0054 - Χωρητικός αισθητήρας, M30 x 1,5, Λειτουργία εκμάθησης, Ηλεκτρονικό κλείδωμα, AC/DC, Απόσταση ανίχνευσης 20 mm, ελεύθερης τοποθέτησης, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 1/2"-UNF κονέκτορα

Μέγεθος M30 · ελεύθερης τοποθέτησης (nf) · M12 κονέκτορας · 4-αγωγών

KN5121 - Αισθητήρας στάθμης, Για ξερά υλικά χύδην (κατά προτίμηση: ανίχνευση κόκκων πλαστικού), Καλώδιο σύνδεσης HF 2 mΠρογραμματιζόμενη απόσταση ανίχνευσης, ελεύθερης τοποθέτησης, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -15...230 °C, M12 κονέκτορα

Μέγεθος M18 · ελεύθερης τοποθέτησης (nf) · M12 κονέκτορας · 3-αγωγών

KG5065 - Χωρητικός αισθητήρας, M18 x 1, Λειτουργία εκμάθησης, Ηλεκτρονικό κλείδωμα, Αυτόματη ανίχνευση PNP/NPN , DC PNP/NPN, Απόσταση ανίχνευσης 12 mm, ελεύθερης τοποθέτησης, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, M12 κονέκτορα
KG5066 - Χωρητικός αισθητήρας, M18 x 1, DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 12 mm, ελεύθερης τοποθέτησης, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, M12 κονέκτορα