Αισθητήρες δυαδικής ογκομετρικής ροής για νερό.
Στιβαρός μηχατρονικός αισθητήρας ροής.
- Ποσότητες ογκομετρικής ροής: 15 l/min, 25 l/min, 50 l/min, 100 l/min, 200 l/min.
- Ταχύς χρόνος απόκρισης ≤ 100 ms.
- Τα σημεία μεταγωγής μπορούν να (προ)ρυθμίζονται συνεχώς.
- Δυαδική έξοδος μεταγωγής
- Για πιέσεις έως 25 bar.
Μηχατρονικός αισθητήρας ροής
Ο αισθητήρας ροής βασίζεται στην αρχή λειτουργίας του εμβόλου υποστηριζόμενου με ελατήριο: Το έμβολο που βρίσκεται μέσα από το περίβλημα στην έδρα της βαλβίδας, ανυψώνεται από το μέσο που ρέει αντίθετα προς την αντίσταση του ελατηρίου. Η θέση του εμβόλου ανιχνεύεται μέσω ενός επαγωγικού αισθητήρα, με έξοδο δυαδικό σήμα. Η αντίσταση του ελατηρίου εξασφαλίζει την αξιόπιστη επαναφορά του εμβόλου στην αρχική του θέση, με την μείωση της ροής. Ετσι διασφαλίζεται εγκατάσταση του αισθητήρα ροής ανεξάρτητη της θέσης και αποτρέπεται η ανάστροφη ροή.
Τα σημεία μεταγωγής ορίζονται ανεξάρτητα και σταθεροποιούνται μέω ρυθμιστικής βίδας. Η στιβαρή μηχανική σχεδίαση διασφαλίζει τη χρήση σε σκληρές συνθήκες. Οι συσκευές δεν χρειάζονται συντήρηση.