Εκσυγχρονίζοντας τον κορυφαίο σε πωλησεις: αισθητήρας πίεσης σειράς PN με νέα εμφάνιση

Εκσυγχρονίζοντας τον κορυφαίο σε πωλησεις: αισθητήρας πίεσης σειράς PN με νέα εμφάνιση

Ακόμη πιο εύκολος στην χρήση και με βελτιωμένη οθόνη

  • Ξεκάθαρη εμφάνιση των αποδεκτών ορίων: οθόνη με προγραμματιζόμενα χρώματα κόκκινο / πράσινο
  • Η σύνδεση διεργασίας μπορεί να περιστραφεί για βέλτιστη ευθυγράμμιση
  • Γρήγορη ρύθμιση σημείων μεταγωγής μέσω τριών μπουτόν
  • Απεικόνιση των εξόδων μεταγωγής με ευδιάκριτα ορατά LED
  • Μπορεί να είναι αναγνωρίσιμος ακόμα και μετά από πολλά χρόνια: μόνιμη ετικέτα λέιζερ πάνω στο ανοξείδωτο περίβλημα
Το συνολικό πακέτο κάνει τη διαφορά
Έπειτα από 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας των αισθητήρων πίεσης της ifm, η νέα γενιά αισθητήρων σειράς PN αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με τους χρήστες. Ξεχωρίζει η σύγχρονη και εύχρηστη σχεδίασή τους. Με υψηλή προστασία υπερφόρτωσης, IP 67 και λέιζερ ετικέτα laser, οι νέοι αισθητήρες PN αποτελούν τον ιδανικό σας συνεργάτη ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.
Όλα με μια ματιά
Παρ’ όλο που το μέγεθος έχει παραμείνει αμετάβλητο, το μέγεθος της οθόνης έχει αυξηθεί και τα δύο LED ένδειξης κατάστασης εξόδων στο πάνω μέρος του αισθητήρα είναι ευδιάκριτα από όλες τις πλευρές. Τα ψηφία της οθόνης μπορεί να αλλάξουν από κόκκινα, σε εναλλασσόμενα κόκκινα-πράσινα. Έτσι, μπορεί να τονιστεί η κατάσταση των εξόδων μεταγωγής ή μπορεί να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο "παράθυρο" με διαφορετικό χρώμα.
Ευέλικτος
Αφού τοποθετηθεί, περιστρέψτε τον αισθητήρα σε οποιαδήποτε κατεύθυνση: Ο νέος PN μπορεί να περιστραφεί ελεύθερα, καθώς και να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση, χρησιμοποιώντας τις παρελκόμενες γωνίες στήριξης.

M12 κονέκτορας · λειτουργία εξόδου 2 x NO/NC προγραμματιζόμενη · G 1/4 θηλυκός

PN7092 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης, Προγραμματιζόμενη λειτουργία, Στοιχείο μέτρησης: κεραμικό-χωρητικό στοιχείο μέτρησης πίεσης, DC PNP/NPN, Αλφαριθμητική οθόνη 4 ψηφίων / εναλλασσόμενη ένδειξη κόκκινη και πράσινη, Διασύνδεση IO-Link, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = έξοδος μεταγωγής, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: 0...100 bar, M12 κονέκτορας
PN7093 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης, Προγραμματιζόμενη λειτουργία, Στοιχείο μέτρησης: κεραμικό-χωρητικό στοιχείο μέτρησης πίεσης, DC PNP/NPN, Αλφαριθμητική οθόνη 4 ψηφίων / εναλλασσόμενη ένδειξη κόκκινη και πράσινη, Διασύνδεση IO-Link, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = έξοδος μεταγωγής, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: 0...25 bar, M12 κονέκτορας
PN7094 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης, Προγραμματιζόμενη λειτουργία, Στοιχείο μέτρησης: κεραμικό-χωρητικό στοιχείο μέτρησης πίεσης, DC PNP/NPN, Αλφαριθμητική οθόνη 4 ψηφίων / εναλλασσόμενη ένδειξη κόκκινη και πράσινη, Διασύνδεση IO-Link, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = έξοδος μεταγωγής, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -1...10 bar, M12 κονέκτορας
PN7096 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης, Προγραμματιζόμενη λειτουργία, Στοιχείο μέτρησης: κεραμικό-χωρητικό στοιχείο μέτρησης πίεσης, DC PNP/NPN, Αλφαριθμητική οθόνη 4 ψηφίων / εναλλασσόμενη ένδειξη κόκκινη και πράσινη, Διασύνδεση IO-Link, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = έξοδος μεταγωγής, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: 0...2,5 bar, M12 κονέκτορας
PN7097 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης, Προγραμματιζόμενη λειτουργία, Στοιχείο μέτρησης: κεραμικό-χωρητικό στοιχείο μέτρησης πίεσης, DC PNP/NPN, Αλφαριθμητική οθόνη 4 ψηφίων / εναλλασσόμενη ένδειξη κόκκινη και πράσινη, Διασύνδεση IO-Link, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = έξοδος μεταγωγής, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: 0...1 bar, M12 κονέκτορας
PN7099 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης, Προγραμματιζόμενη λειτουργία, Στοιχείο μέτρησης: κεραμικό-χωρητικό στοιχείο μέτρησης πίεσης, DC PNP/NPN, Αλφαριθμητική οθόνη 4 ψηφίων / εναλλασσόμενη ένδειξη κόκκινη και πράσινη, Διασύνδεση IO-Link, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = έξοδος μεταγωγής, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -1...1 bar, M12 κονέκτορας

M12 κονέκτορας · λειτουργία εξόδου 2 x NO/NC προγραμματιζόμενη · G 1/4 αρσενικός

PN7592 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης, Προγραμματιζόμενη λειτουργία, Στοιχείο μέτρησης: κεραμικό-χωρητικό στοιχείο μέτρησης πίεσης, DC PNP/NPN, Αλφαριθμητική οθόνη 4 ψηφίων / εναλλασσόμενη ένδειξη κόκκινη και πράσινη, Διασύνδεση IO-Link, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = έξοδος μεταγωγής, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: 0...100 bar, M12 κονέκτορας
PN7593 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης, Προγραμματιζόμενη λειτουργία, Στοιχείο μέτρησης: κεραμικό-χωρητικό στοιχείο μέτρησης πίεσης, DC PNP/NPN, Αλφαριθμητική οθόνη 4 ψηφίων / εναλλασσόμενη ένδειξη κόκκινη και πράσινη, Διασύνδεση IO-Link, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = έξοδος μεταγωγής, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: 0...25 bar, M12 κονέκτορας
PN7594 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης, Προγραμματιζόμενη λειτουργία, Στοιχείο μέτρησης: κεραμικό-χωρητικό στοιχείο μέτρησης πίεσης, DC PNP/NPN, Αλφαριθμητική οθόνη 4 ψηφίων / εναλλασσόμενη ένδειξη κόκκινη και πράσινη, Διασύνδεση IO-Link, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = έξοδος μεταγωγής, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -1...10 bar, M12 κονέκτορας
PN7596 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης, Προγραμματιζόμενη λειτουργία, Στοιχείο μέτρησης: κεραμικό-χωρητικό στοιχείο μέτρησης πίεσης, DC PNP/NPN, Αλφαριθμητική οθόνη 4 ψηφίων / εναλλασσόμενη ένδειξη κόκκινη και πράσινη, Διασύνδεση IO-Link, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = έξοδος μεταγωγής, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: 0...2,5 bar, M12 κονέκτορας
PN7597 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης, Προγραμματιζόμενη λειτουργία, Στοιχείο μέτρησης: κεραμικό-χωρητικό στοιχείο μέτρησης πίεσης, DC PNP/NPN, Αλφαριθμητική οθόνη 4 ψηφίων / εναλλασσόμενη ένδειξη κόκκινη και πράσινη, Διασύνδεση IO-Link, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = έξοδος μεταγωγής, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: 0...1 bar, M12 κονέκτορας
PN7599 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης, Προγραμματιζόμενη λειτουργία, Στοιχείο μέτρησης: κεραμικό-χωρητικό στοιχείο μέτρησης πίεσης, DC PNP/NPN, Αλφαριθμητική οθόνη 4 ψηφίων / εναλλασσόμενη ένδειξη κόκκινη και πράσινη, Διασύνδεση IO-Link, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = έξοδος μεταγωγής, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -1...1 bar, M12 κονέκτορας
Οι κωδικοί PN7092 και PN7592 θα είναι διαθέσιμοι από 07/2014.

Παρελκόμενα

E30398 - Κονέκτορας μνήμη, Μνήμη με δυνατότητα παραμετροποίησης για αισθητήρες IO-Link, Χωρητικότητα αποθήκευσης: 2 kbytes, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...60 °C, 2 x M12 κονέκτορες
E30396 - Διασύνδεση IO-Link, zum Parametrieren und Analysieren von Geräten mit max. 65 mA Stromaufnahme, Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας: IO-Link (4800 και 38400 Bit/s) EPS πρωτόκολλο (19200 Bit/s), για λειτουργία σε περιβάλλον λογισμικού FDT „πακέτο ifm“ ή λογισμικό "LINERECORDER SENSOR", Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...45 °C
E30419 - Βίδα μείωσης
E30057 - Βίδα μείωσης