Τρισδιάστατη κάμερα (3D): μια εξαιρετική καινοτομία για ενσωμάτωση όρασης
Ανίχνευση παρασκηνίου και αντικειμένων σε τρεις διαστάσεις με μια ματιά.
- Αρχή λειτουργίας: μέτρηση χρόνου τροχιάς βασιζόμενη σε τεχνολογία συσκευής φωτονικής μίξης (pmd).
- Φωτισμός, μέτρηση χρόνου τροχιάς και αξιολόγηση σε μια συσκευή.
- Τεράστια εμβέλεια έως και 6.5 m, μονοσήμαντη εμβέλεια ακόμα και 40 m.
- 3,200 τιμές γκρι και απόστασης για την λεπτομερή αξιολόγηση της εφαρμογής σας.
- Ενσωμάτωση μέσω εργαλείου παραμετροποίησης σε Η/Υ ή λογισμικού σύνδεσης μέσω SDK.
pmd 3d κάμερα
Η pmd 3d κάμερα ανιχεύει παρασκήνιο και αντεικείμενα με μια ματιά. PMD σημαίνει συσκευή φωτονικής μίξης και είναι η βάση της μεθόδου μέτρησης χρόνου τροχιάς πάνω στο τσιπ. Επιπρόσθετα στην πλευρική διάσταση, γνωστό και ως ανάλυση του τσιπ κάμερας, αυτό το κβαντικό άλμα στην βιομηχανική όραση επίσης προσφέρει διασυνδεδεμένη πληροφορία βάθους χωρίς την ανάγκη για ξεχωριστό δεύτερο στοιχείο μέτρησης.
Λόγω της τεράστιας εμβέλειας έως και 6.5 m και μονοσήμαντης εμβέλειας ακόμα και 40 m, αυτές οι 3,200 τιμές γκρι και απόστασης επιτυγχάνουν μια οικονομική λύση σε μια πληθώρα εφαρμογών. Εφαρμογές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: συσκευασία, αποθήκευση και διαχείριση υλικών, κέντρα διανομής αεροδρομίων, αποφυγή πρόσκρουσης, ρομποτικά, επιτήρηση χώρων και ατόμων.
Η κάμερα ενσωματώνεται ομαλά στο περιβάλλον προγραμματισμού της μέσω κιτ ανάπτυξης προγραμματισμού (SDK).
Αισθητήρας εικόνας "efector pmd 3d"
![]() | O3D201 - PMD 3D Κάμερα, Γωνία ανοίγματος 30° x 40° (οριζόντια x κατακόρυφα), IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -10...50 °C, M12 κονέκτορα |