Ιστορικό της επιχείρισης
| 2009 | Σύντηξη/συγχώνευση αισθητήρα πίεσης και αναλογικής οθόνης. Το πρώτο πλήρως ηλεκτρονικό μανόμετρο με επαφές. |
| 2009 | Η τρίτη διάσταση με μια ματιά. Οπτική αξιολόγηση απόστασης, στάθμης ή όγκου, με τον αισθητήρα τρισδιάστατης όρασης efector pmd3d. |
| 2008 | Multicode Reader - Αναγνώστης κωδικών για οπτική αναγνώριση. Αναγνώριση γραμμωτών και δισδιάστατων κωδικών |
| 2008 | efector mid - μαγνητικός-επαγωγικός ενσωματωμένος αισθητήρας ροής. Συμπαγής και οικονομική επιτήρηση αγώγιμων υγρών. |
| 2007 | Ακόμα ένα βήμα μπροστά στα συστήματα επιτήρησης: ο συμπαγής αισθητήρας διάγνωσης αντλιών efector PIM. |
| 2007 | Για πρώτη φορά η ifm χρησιμοποιεί τεχνολογία μικροκυμάτων με τον αισθητήρα efector GWR για μέτρηση στάθμης σε μικρές δεξαμενές. |
| 2006 | H ifm εισάγει με το ecolink για πρώτη φορά τη δική της τεχνολογία σύνδεσης στην αγορά. Η επαναστατική ιδέα προσδοκά την προσοχή της βιομηχανίας. |
| 2005 | Η ifm electronic κερδίζει με τον αισθητήρα απόστασης “efector pmd” το βραβείο τεχνολογίας “Hermes Award”. |
| 2004 | Η ifm εισάγει στην αγορά καινοτόμους Μαγνητικούς και Κυλινδρικούς Διακόπτες. |
| 2004 | Τα πρώτα συστήματα αναγνώρισης: οπτικά (ανάγνωση κωδικοποίησεων Data Matrix) και ασύρματα (Τεχνολογία RFID) |
| 2003 | Συμπαγής αισθητήρας 2D efector dualis: Για αναγνώριση περιγράμματος και θέσης σε γραμμές συναρμολόγησης, μεταφοράς και συσκευασίας. |
| 2003 | Πρεμιέρα του συστήματος διάγνωσης ταλαντώσεων efector octavis. Ανοίγει νέους δρόμους στην προληπτική συντήρηση. |
| 2002 | Διασύνδεση διακοπτών προσέγγισης ασφαλείας σύμφωνα με το EN954-1 σε AS-i Safety at work. |
| 2001 | Εισαγωγή του πρώτου Διακόπτη προσέγγισης ασφαλείας για προστασία ανθρώπων, με έγκριση TÜV σύμφωνα με την οδηγία περί μηχανών. |
| 2000 | Εισαγωγή του εξειδικευμένου διακόπτη προσέγγισης efector m. |
| 2000 | Εισαγωγή του πρώτου Αισθητήρα στάθμης με ελεύθερα επιλεγόμενα σημεία ενεργοποίησης ή μηχανικά κινούμενα μέρη. |
| 1997 | Εισαγωγή της ομάδας προϊόντων 600 Αισθητήρες θερμοκρασίας. |
| 1997 | Διεύρυνση της ομάδας προϊόντων ecomat 200 Συστήματα αξιολόγησης παλμών με την οικογένεια προϊόντων Monitor ελέγχου uP και με τα Τροφοδοτικά ενεργοποίησης. |
| 1996 | Διεύρυνση των προϊόντων με τον τομέα των μαγνητικών Κυλινδρικών διακοπτών. |
| 1994 | Εισαγωγή στην αγορά της νέας ομάδας προϊόντων efector 500 Αισθητήρες πίεσης. |
| 1993 | Παρουσίαση των συστημάτων ελέγχου για τη χρήση σε κινητά μηχανήματα - ecomat R360 καθώς και των Επιτηρητών στροφών Compact σε κουτί M30. |
| 1992 | Εισαγωγή του συστήματος διαύλου πεδίου AS-i (Aktuator Sensor Interface). |
| 1990 | Η ομάδα προϊόντων ecomat 100 διευρύνεται με λύσεις συστημάτων ελέγχου ειδικά για κάθε πελάτη και κάθε εφαρμογή. |
| 1989 | Εισαγωγή της σειράς Quadronorm (επαφές ανοικτές + κλειστές / PNP + NPN ενσωματωμένα σε μία συσκευή). |
| 1986 | Παρουσίαση των πρώτων δικών μας Συστημάτων ελέγχου ecomat 100 για βιομηχανική χρήση. |
| 1983 | Η ομάδα προϊόντων efector 300 Επιτηρητών ροής εισάγεται στην αγορά. |
| 1982 | Οι Κωδικοποιητές γωνίας προστίθενται στη γκάμα προϊόντων. |
| 1980 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΗ: Κατασκευάζονται ευέλικτα κυκλώματα με βάση την
Τεχνολογία φιλμ. Οι Οπτοηλεκτρονικοί αισθητήρες προστίθενται στο φάσμα προϊόντων. |
| 1973 | Ο πρώτος χωρητικός διακόπτης προσέγγισης 2-αγωγών σε μικρό περίβλημα και ο πρώτος ηλεκτρονικός επιτηρητής στροφών σε περίβλημα ραγών DIN. |
| 1969 | Ίδρυση της εταιρίας ifm electronic geräte gmbh + co kg. Έναρξη της παραγωγής με επαγωγικούς διακόπτες προσέγγισης σε μικροσκοπικό περίβλημα. |

Κατά κανόνα κάθε αυτοματισμός, άσχετα από τομέα και κλάδο, συνίσταται στη συλλογή, μεταφορά και αξιολόγηση σημάτων. Η εταιρία ifm electronic δημιουργεί και κατασκευάζει εδώ και 30 χρόνια τα απαραίτητα εξαρτήματα και συστήματα αυτοματισμού, από απλούς αισθητήρες μέχρι και ειδικά ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου.