Για ποιό λόγο μέτρηση του πεπιεσμένου αέρα;

Σχεδόν σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς καθώς και στη χημική βιομηχανία χρησιμοποιείται πεπιεσμένος αέρας. Είτε για κίνηση, είτε για έλεγχο ή για μεταφορά.
 
Ο πεπιεσμένος αέρα είναι ένα από τα πιο ακριβά χρησιμοποιούμενα βιομηχανικά μέσα μεταφοράς ενέργειας. Για το λόγο αυτό η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης και η γνώση του που καταναλώνεται αποκτούν συνεχώς μεγαλύτερη σημασία. Με την επιδιόρθωση των σημείων διαρροής εξοικονομούνται μεγάλα ποσά.
Απώλειες διαρροής μέχρι και 30 % της παραγόμενης ποσότητας αέρα δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο. Η έγκαιρη διάγνωση και επισκευή συντείνουν στη σημαντική μείωση των δαπανών παρασκευής και στην προστασία του περιβάλλοντος.
 
Εδώ και χρόνια με εκστρατείες όπως π.χ. www.druckluft-effizient.de , χρήστες πεπιεσμένου αέρα, κατασκευαστές αντίστοιχων συσκευών και ιδρύματα από κοινού αναζητούν δυνατότητες βελτίωσης που μεταξύ άλλων θα ανακουφίσουν το περιβάλλον κατά την παραγωγή πεπιεσμένου αέρα.
Η βελτίωση όμως γίνεται απλά και όταν κανείς γνωρίζει που καταναλώνεται πόσο και που εμφανίζονται διαρροές. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η μέτρηση και ο έλεγχος της κατανάλωσης με συστήματα μέτρησης. Η ifm electronic κατασκεύασε τον efector metris, ένα μετρητή πεπιεσμένου αέρα που καλύπτει ακριβώς αυτές τις απαιτήσεις.