Αισθητήρες θέσης και αναγνώριση αντικειμένων
Χωρητικοί αισθητήρες ειδικά για τη βιομηχανία πλαστικών. ecolink M8 – η ασφαλής σύνδεση Αισθητήρας χρώματος σε μικρό, συμπαγές μέγεθος σειράς Ο5 Τροφοδοτικά κατασκευής ifm Κουρτίνες ασφαλείας ifm: τώρα και μεγάλης εμβέλειας Κυτία διακλάδωσης τεχνολογίας ecolink, η ασφαλής σύνδεση O7 - μικρά, συμπαγή, μεγάλης ακριβείας. M12 ecolink για ΑΤΕΧ εφαρμογές Αισθητήρες reed εγκοπής T Επαγωγικοί αισθητήρες προσέγγισης για επικίνδυνες περιοχές Η νέα γενιά κωδικοποιητών με CANopen Η σειρά OG BasicLine τώρα και από πλαστικό Θέση βάνας με νέα οπτική γωνία Ενα κβαντικό άλμα στα οπτοηλεκτονικά: ανίχνευση σε 3 διαστάσεις (3D). Η οικογένεια Ο5 μεγαλώνει Οπτικές κουρτίνες ασφαλείας λιτής σχεδίασης, μεγάλης εμβέλειας Σειρά OG wetline με καλώδιο Το νέο φωτοκύτταρο O5 για επικίνδυνες περιοχές με σκόνη. Τρισδιάστατη κάμερα (3D): μια εξαιρετική καινοτομία για ενσωμάτωση όρασης M12 ecolink – για εφαρμογές σε ιδιαιτέρως σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες . M12 ecolink – η ασφαλής σύνδεση ακόμα και σε ΑΤΕΧ εφαρμογές. M12 ecolink – η ασφαλής σύνδεση ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές. Ανοίξτε τους κρουνούς! Η νέα σειρά OG wetline. Νέας σχεδίασης φωτοκύτταρα OG-Cube σε μεταλλικό περίβλημα με Μ18 σπείρωμα. Πλήρως μεταλλικοί επαγωγικοί αισθητήρες: απλά "αχτύπητοι"! Επαγωγικοί αισθητήρες με τελείως μεταλλικό περίβλημα για σκληρή χρήση. Η τελευταία καινοτομία στην μέτρηση στάθμης. M12 ecolink – για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων. efector pmd - Εύκολη και οικονομική οπτική μέτρηση αποστάσεων. ecolink M12 Η οικογένεια Opto της ifm μεγαλώνει: O4 Σετ αυτοματισμού για μηχανισμούς στρέψης πεπιεσμένου αέρα. efector dualis Vision Sensor – Το ηλεκτρονικό μάτι „Plug & Play“- Αισθητήρες Μικροί διακόπτες προσέγγισης με μεγάλες αποστάσεις ενεργοποίησης. Οπτικοί αισθητήρες M18 Αισθητήρες λέιζερ M18 για μικρά αντικείμενα Χωρητικοί αντιπαρασιτικοί αισθητήρες M12 Επαγωγικός τύπος σχήματος κύβου Κυλινδρικός διακόπτης / Περιοχές σκόνης με κίνδυνο έκρηξης. Επιτηρητής στροφών Compact Οπτικοί αισθητήρες - Βιομηχανία τροφίμων
Αισθητήρες ρευστών και συστήματα διάγνωσης Σύστημα διαύλου διεπαφής AS Συστήματα ελέγχου Συστήματα αναγνώρισης

 
ecolink M8 – η ασφαλής σύνδεση ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές.
 
 

 
Από εργοστασιακούς αυτοματισμούς έως και βιομηχανία εργαλειομηχανών.
  • Η τεχνολογία σύνδεσης ακολουθεί το πρότυπο M8 (EN 61076).
  • Βέλτιστη στεγανότητα ακόμα και με τοποθέτηση χωρίς εργαλεία.
  • Μορφοποιημένος δακτύλιος στεγάνωσης για υψηλό βαθμό προστασίας.
  • Παξιμάδι ασφαλισμένο από κραδασμούς και δονήσεις, με οδοντωτή αντικραδασμική σχεδίαση.
  • LED ευδιάκριτα ακόμα και σε ισχυρό φωτισμό.

M8 ecolink για απαιτητικές εφαρμογές.
Οι περισσότερες εφαρμογές απαιτούν ειδικές λύσεις. Μόνο τα υψηλής ποιότητας υλικά, οι εξασφαλισμένες διαδικασίες παραγωγής και η αλάνθαστη συναρμολόγηση οδηγούν μακροπρόθεσμα στην επιτυχία. Ο καινοτόμος μορφοποιημένος δακτύλιος στεγάνωσης, στεγανώνει αξονικά και ακτινικά και εγγυάται υψηλό βαθμό προστασίας. Τοποθέτηση και αφαίρεση πραγματοποιούνται χωρίς εργαλεία. Η ασύμμετρης ενέργειας αντικραδασμική προστασία συγκρατεί το παξιμάδι σφιχτά στη θέση του και εγγυάται βέλτιστη και μόνιμη στεγανότητα.
Υψηλής ποιότητας υλικά ειδικά προσαρμοσμένα στην εφαρμογή και διεξοδική επιτήρηση κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή, εγγυώνται τα μέγιστα ποιοτικά πρότυπα.

ecolink –μία νέα διάσταση στην τεχνολογία συνδέσεων.

Εφαρμογές:
Εργοστασιακοί αυτοματισμοί, βιομηχανία εργαλειομηχανών, κατασκευή μηχανών, υδραυλικά

EVC141 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 2 m Καλώδιο PUR
EVC142 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EVC143 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 10 m Καλώδιο PUR
EVC144 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 2 m Καλώδιο PUR
EVC145 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EVC146 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 10 m Καλώδιο PUR
EVC147 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές , Με LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 2 m Καλώδιο PUR
EVC148 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές , Με LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EVC149 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές , Με LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 10 m Καλώδιο PUR

EVC150 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 2 m Καλώδιο PUR
EVC151 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EVC152 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 10 m Καλώδιο PUR
EVC153 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 2 m Καλώδιο PUR
EVC154 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EVC155 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 10 m Καλώδιο PUR

Διαδραστική επιλογή προϊόντων (επιλογέας)

Για επιπρόσθετες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στο τρέχον τεχνικό δελτίο (PDF-File 405 kB)