Αισθητήρες θέσης και αναγνώριση αντικειμένων
Χωρητικοί αισθητήρες ειδικά για τη βιομηχανία πλαστικών. ecolink M8 – η ασφαλής σύνδεση Αισθητήρας χρώματος σε μικρό, συμπαγές μέγεθος σειράς Ο5 Τροφοδοτικά κατασκευής ifm Κουρτίνες ασφαλείας ifm: τώρα και μεγάλης εμβέλειας Κυτία διακλάδωσης τεχνολογίας ecolink, η ασφαλής σύνδεση O7 - μικρά, συμπαγή, μεγάλης ακριβείας. M12 ecolink για ΑΤΕΧ εφαρμογές Αισθητήρες reed εγκοπής T Επαγωγικοί αισθητήρες προσέγγισης για επικίνδυνες περιοχές Η νέα γενιά κωδικοποιητών με CANopen Η σειρά OG BasicLine τώρα και από πλαστικό Θέση βάνας με νέα οπτική γωνία Ενα κβαντικό άλμα στα οπτοηλεκτονικά: ανίχνευση σε 3 διαστάσεις (3D). Η οικογένεια Ο5 μεγαλώνει Οπτικές κουρτίνες ασφαλείας λιτής σχεδίασης, μεγάλης εμβέλειας Σειρά OG wetline με καλώδιο Το νέο φωτοκύτταρο O5 για επικίνδυνες περιοχές με σκόνη. Τρισδιάστατη κάμερα (3D): μια εξαιρετική καινοτομία για ενσωμάτωση όρασης M12 ecolink – για εφαρμογές σε ιδιαιτέρως σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες . M12 ecolink – η ασφαλής σύνδεση ακόμα και σε ΑΤΕΧ εφαρμογές. M12 ecolink – η ασφαλής σύνδεση ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές. Ανοίξτε τους κρουνούς! Η νέα σειρά OG wetline. Νέας σχεδίασης φωτοκύτταρα OG-Cube σε μεταλλικό περίβλημα με Μ18 σπείρωμα. Πλήρως μεταλλικοί επαγωγικοί αισθητήρες: απλά "αχτύπητοι"! Επαγωγικοί αισθητήρες με τελείως μεταλλικό περίβλημα για σκληρή χρήση. Η τελευταία καινοτομία στην μέτρηση στάθμης. M12 ecolink – για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων. efector pmd - Εύκολη και οικονομική οπτική μέτρηση αποστάσεων. ecolink M12 Η οικογένεια Opto της ifm μεγαλώνει: O4 Σετ αυτοματισμού για μηχανισμούς στρέψης πεπιεσμένου αέρα. efector dualis Vision Sensor – Το ηλεκτρονικό μάτι „Plug & Play“- Αισθητήρες Μικροί διακόπτες προσέγγισης με μεγάλες αποστάσεις ενεργοποίησης. Οπτικοί αισθητήρες M18 Αισθητήρες λέιζερ M18 για μικρά αντικείμενα Χωρητικοί αντιπαρασιτικοί αισθητήρες M12 Επαγωγικός τύπος σχήματος κύβου Κυλινδρικός διακόπτης / Περιοχές σκόνης με κίνδυνο έκρηξης. Επιτηρητής στροφών Compact Οπτικοί αισθητήρες - Βιομηχανία τροφίμων
Αισθητήρες ρευστών και συστήματα διάγνωσης Σύστημα διαύλου διεπαφής AS Συστήματα ελέγχου Συστήματα αναγνώρισης

 
Υψηλής ανάλυσης αισθητήρας χρώματος, σε ελκυστική τιμή και μικρό μέγεθος σειράς Ο5.
 
 

 
Δείτε τα χρώματά σας! Σε απίστευτα χαμηλή τιμή.
  • Αναγνώριση, ταξινόμηση και έλεγχος αντικειμένων με βάση το χρώμα τους.
  • Μέθοδος εκμάθησης 1 σημείου, εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος κατά την εγκατάσταση.
  • Δυνατότητα επιλογής 5 βημάτων ανοχής.
  • Υψηλή συχνότητα μεταγωγής 2,000 Hz.
  • Μεγάλη γκάμα παρελκομένων συναρμολόγησης από την δημοφιλή σειρά Ο5.

Το χρώμα κάνει τη διαφορά.
Στις βιομηχανικές διεργασίες με υψηλό βαθμό αυτοματισμού, το χρώμα συνήθως αποτελεί κριτήριο αναγνώρισης, ταξινόμησης ή ελέγχου διαφορετικών αγαθών και προϊόντων. Το χρώμα των ιδίων των προϊόντων, καθώς επίσης και των συσκευασιών, ετικεττών ή αποτυπωμάτων, μπορεί να ανιχνευθεί με ακρίβεια με χρήση αισθητήρων χρώματος.

Εύκολη εγκατάσταση
Ο αισθητήρας ρυθμίζεται στο υπό ανίχνεση χρώμα, με ένα πάτημα ενός μπουτόν. Με πέντε επιλεγόμενα βήματα ανοχής, μπορούν να ανιχνευθούν ακόμα και οι μικρότερες διαφορές σε χρώμα, συγκρινόμενες με το φόντο ή άλλα αντικείμενα. Η βαθμίδα εξόδου, διαθέτει λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης για την ρύθμιση της λειτουργίας της εξόδου μεταγωγής σε PNP ή ΝPN, αυτόματα.

Εφαρμογές:
Ανίχνευση εγχρώμων σημαδιών ή εργασίες ταξινόμησης σε βιομηχανίες συσκευασίας, χαρτιού και εκτύπωσης.

Αισθητήρας χρώματος, εμβέλειας 15 ... 19 mm
O5C500 - Αισθητήρας χρώματος, Αναγνώριση χρωμάτων σε λειτουργία διάχυσης και ανάκλασης, Ρυθμιζόμενη ανάλυση χρώματος, Αυτόματη ανίχνευση PNP/NPN, Λειτουργία εκμάθησης, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...60 °C, M12 κονέκτορα

Καλώδια σύνδεσης με κονέκτορα
EVC001 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 2 m Καλώδιο PUR
EVC002 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EVC004 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 2 m Καλώδιο PUR
EVC005 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές , IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EVT064 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές , –, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 2 m Καλώδιο PVC
EVT001 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές , –, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 5 m Καλώδιο PVC
EVT067 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές , –, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 2 m Καλώδιο PVC
EVT004 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές , –, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 5 m Καλώδιο PVC
Για επιπρόσθετες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στο τρέχον τεχνικό δελτίο (PDF-File 335 kB)