|  |
| |
|
|
|
|
|
Μεταδότης κεφαλής θερμοστοιχείου - ανήκει στο παρελθόν. Μεταδότης θερμοκρασίας με κονέκτορες- το μέλλον. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Σειρά TP: Βαθμωτοί μεταδότες - εξαιρετικό πλεονέκτημα.
- Μικρό βάρος και μέγεθος, με Μ12 κονέκτορες.
- Μειωμένης πολυπλοκότητας τοποθέτησης και πηγών σφαλμάτων.
- Διαβαθμιζόμενη αξιολόγηση αισθητήρων Pt100 / Pt1000 στους -50...300 °C.
- Ενσωματωμένο LED κατάστασης λειτουργίας.
- Τεχνολογίες πλήρους εγκιβώτισης με ρητίνη και ecolink M12, εγγυώνται μεγάλη αντοχή σε κραδασμούς.
Απλοποιημένη εγκατάσταση και μειωμένες πηγές σφαλμάτων. Λόγω της χρήσης δύο τυποποιημένων Μ12 αρσενικού-θηλυκού βυσμάτων, η πολυπλοκότητα σύνδεσης του μεταδότη θερμοκρασίας σειράς TP είναι ελάχιστη, συγκρινόμενη με τους κοινούς μεταδότες κεφαλής ή ράγας DIN. Επιπρόσθετα, πηγές σφαλμάτων, όπως καλωδιακές συνδέσεις, έχουν εξαλειφθεί.
Ευέλικτη χρήση. Χάρις την αξιολόγηση 4σύρματων αισθητήρων Pt100 / Pt1000, ο μεταδότης μπορεί επίσης να συνδεθεί σε θερμοστοιχεία Pt, χρησιμοποιώντας καλώδια σύνδεσης. Λόγω του μικρού μεγέθους, είναι κατάλληλος και για σκληρές εφαρμογές, καθώς μπορεί να συνδεθεί σε ασφαλή σημεία. Επιπρόσθετα, λόγω της δυνατότητας διαβάθμισης του TP στους -50...300 °C, είναι δυνατή η επιμέρους προσαρμογή τους εύρους μέτρηση, για κάθε σχεδόν εφαρμογή, χρησιμοποιώντας το USB σετ σύνδεσης E30396.
M12 κονέκτορες · λειτουργία εξόδου 4…20 mA / IO-link TP3237 - Εύρος μέτρησης 0...100 °C
Θερμοστοιχεία ράβδου TT1081 - Pt100 ράβδος, L=160 mm TT2081 - Pt100 ράβδος, L=260 mm TT3081 - Pt100 ράβδος, L=360 mm TT5081 - Pt100 ράβδος, L=560 mm
Καλωδιακά θερμοστοιχεία TS2229 - Pt100 αισθητήρας επιφανείας με οπή για βίδα M6, 32 x 12 mm TS2056 - Pt100 καλωδιακός αισθητήρας, Ø 10 mm, 2 m καλώδιο TS2256 - Pt100 καλωδιακός αισθητήρας, Ø 6 mm, 2 m καλώδιο TS2659 - Pt100 βιδωτός αισθητήρας, M6, 2 m καλώδιο
Για επιπρόσθετες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στο τρέχον τεχνικό δελτίο (PDF-File 368 kB)
|
|
|
|