|  |
| |
|
|
|
|
|
Το πρώτο πλήρως ηλεκτρονικό μανόμετρο με επαφές σε G 1/2 |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
... τώρα επίσης με σύνδεση G 1/2 μανομέτρου και επιπρόσθετες κλίμακες μέτρησης.
- Βέλτιστη αναγνωσιμότητα και οθόνη ενδείξεων με ηλεκτρονική βελόνα, εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία.
- Οθόνη με δυνατότητα περιστροφής, LED ραβδόγραμμα ένδειξης σημείου μεταγωγής.
- Προγραμματιζόμενες λειτουργίες εξόδου μέσω LED οθόνης και οπτικών μπουτόν επαφής.
- Σύνδεση διεργασίας μανομέτρου G 1/2 ή επίπεδη G1.
- Επιπρόσθετες κλίμακες μέτρησης: 100 bar και 250 bar (προετοιμάζεται έκδοση και στα 400 bar).
Ηλεκτρονικό "μανόμετρο επαφής" PG Σε πολλές βιομηχανίες χρησιμοποιούνται συχνά μηχανικά μανόμετρα λόγω της ιδιαίτερα ευανάγνωστης οθόνης τους. Το ηλεκτρονικό "μανόμετρο με επαφές" σειράς PG, συνδυάζει την ευανάγνωστη οθόνη του μανομέτρου, με τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού αισθητήρα πίεσης, για παράδειγμα προγραμματιζόμενες έξοδοι μεταγωγής και αναλογική (διαβαθμιζόμενη), υψηλή προστασία υπερφόρτωσης, καθώς και ενσωματωμένη αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Το LED ραβδόγραμμα μπορεί να εμφανίσει σημεία ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, τάση και όρια δυναμικών διακυμάνσεων πίεσης, εάν υφίστανται. Η βελόνα ελέγχεται μέσω βηματικού μοτέρ και είναι διεξοδικά δοκιμασμένη στην αυτοκινητοβιομηχανία (ταχύμετρο). Όταν αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία, η βελόνα δεν είναι ορατή.
Μανόμετρο με διεργασία σύνδεσης G 1/2 · λειτουργία εξόδου PNP/NPN κλειστή NC / ανοικτή NO σε ηρεμία + αναλογική έξοδος προγραμματιζόμενη PG2451 - Εύρος μέτρησης σχετική πίεση 0...250 bar, επεκτεταμένη περιοχή ένδειξης οθόνης 400 bar, μεγ. συνεχής υπερπίεση 600 bar, M12 κονέκτορας PG2452 - Εύρος μέτρησης σχετική πίεση 0...100 bar, επεκτεταμένη περιοχή ένδειξης οθόνης 160 bar, μεγ. συνεχής υπερπίεση 300 bar, M12 κονέκτορας PG2453 - Εύρος μέτρησης σχετική πίεση -1...25 bar, επεκτεταμένη περιοχή ένδειξης οθόνης 40 bar, μεγ. συνεχής υπερπίεση 100 bar, M12 κονέκτορας PG2454 - Εύρος μέτρησης σχετική πίεση -1...10 bar, επεκτεταμένη περιοχή ένδειξης οθόνης 16 bar, μεγ. συνεχής υπερπίεση 50 bar, M12 κονέκτορας PG2456 - Εύρος μέτρησης σχετική πίεση -0.125...2.5 bar, επεκτεταμένη περιοχή ένδειξης οθόνης 4 bar, μεγ. συνεχής υπερπίεση 20 bar, M12 κονέκτορας PG2457 - Εύρος μέτρησης σχετική πίεση -0.05...1 bar, επεκτεταμένη περιοχή ένδειξης οθόνης 1.6 bar, μεγ. συνεχής υπερπίεση 10 bar, M12 κονέκτορας PG2458 - Εύρος μέτρησης σχετική πίεση -0.0125...0.25 bar, επεκτεταμένη περιοχή ένδειξης οθόνης 0.4 bar, μεγ. συνεχής υπερπίεση 10 bar, M12 κονέκτορας PG2489 - Εύρος μέτρησης σχετική πίεση -0.005...0.1 bar, επεκτεταμένη περιοχή ένδειξης οθόνης 0.16 bar, μεγ. συνεχής υπερπίεση 4 bar, M12 κονέκτορας
Μανόμετρο με επίπεδη διεργασία σύνδεσης G1 Aseptoflex Vario · λειτουργία εξόδου PNP/NPN κλειστή NC / ανοικτή NO σε ηρεμία + αναλογική έξοδος προγραμματιζόμενη PG2793 - Εύρος μέτρησης σχετική πίεση -1...25 bar, επεκτεταμένη περιοχή ένδειξης οθόνης 40 bar, μεγ. συνεχής υπερπίεση 100 bar, M12 κονέκτορας PG2794 - Εύρος μέτρησης σχετική πίεση -1...10 bar, επεκτεταμένη περιοχή ένδειξης οθόνης 16 bar, μεγ. συνεχής υπερπίεση 50 bar, M12 κονέκτορας PG2795 - Εύρος μέτρησης σχετική πίεση -1...4 bar, επεκτεταμένη περιοχή ένδειξης οθόνης 6.4 bar, μεγ. συνεχής υπερπίεση 30 bar, M12 κονέκτορας PG2796 - Εύρος μέτρησης σχετική πίεση -0.124...2.5 bar, επεκτεταμένη περιοχή ένδειξης οθόνης 4 bar, μεγ. συνεχής υπερπίεση 20 bar, M12 κονέκτορας PG2797 - Εύρος μέτρησης σχετική πίεση -0.05...1 bar, επεκτεταμένη περιοχή ένδειξης οθόνης 1.6 bar, μεγ. συνεχής υπερπίεση 10 bar, M12 κονέκτορας PG2798 - Εύρος μέτρησης σχετική πίεση -0.0124...0.25 bar, επεκτεταμένη περιοχή ένδειξης οθόνης 0.4 bar, μεγ. συνεχής υπερπίεση 10 bar, M12 κονέκτορας PG2799 - Εύρος μέτρησης σχετική πίεση -1...1 bar, επεκτεταμένη περιοχή ένδειξης οθόνης 1.6 bar, μεγ. συνεχής υπερπίεση 10 bar, M12 κονέκτορας PG2789 - Εύρος μέτρησης σχετική πίεση -0.005...0.1 bar, επεκτεταμένη περιοχή ένδειξης οθόνης 0.16 bar, μεγ. συνεχής υπερπίεση 4 bar, M12 κονέκτορας
Για επιπρόσθετες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στο τρέχον τεχνικό δελτίο (PDF-File 310 kB)
|
|
|
|