Αισθητήρες θέσης και αναγνώριση αντικειμένων
Χωρητικοί αισθητήρες ειδικά για τη βιομηχανία πλαστικών. ecolink M8 – η ασφαλής σύνδεση Αισθητήρας χρώματος σε μικρό, συμπαγές μέγεθος σειράς Ο5 Τροφοδοτικά κατασκευής ifm Κουρτίνες ασφαλείας ifm: τώρα και μεγάλης εμβέλειας Κυτία διακλάδωσης τεχνολογίας ecolink, η ασφαλής σύνδεση O7 - μικρά, συμπαγή, μεγάλης ακριβείας. M12 ecolink για ΑΤΕΧ εφαρμογές Αισθητήρες reed εγκοπής T Επαγωγικοί αισθητήρες προσέγγισης για επικίνδυνες περιοχές Η νέα γενιά κωδικοποιητών με CANopen Η σειρά OG BasicLine τώρα και από πλαστικό Θέση βάνας με νέα οπτική γωνία Ενα κβαντικό άλμα στα οπτοηλεκτονικά: ανίχνευση σε 3 διαστάσεις (3D). Η οικογένεια Ο5 μεγαλώνει Οπτικές κουρτίνες ασφαλείας λιτής σχεδίασης, μεγάλης εμβέλειας Σειρά OG wetline με καλώδιο Το νέο φωτοκύτταρο O5 για επικίνδυνες περιοχές με σκόνη. Τρισδιάστατη κάμερα (3D): μια εξαιρετική καινοτομία για ενσωμάτωση όρασης M12 ecolink – για εφαρμογές σε ιδιαιτέρως σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες . M12 ecolink – η ασφαλής σύνδεση ακόμα και σε ΑΤΕΧ εφαρμογές. M12 ecolink – η ασφαλής σύνδεση ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές. Ανοίξτε τους κρουνούς! Η νέα σειρά OG wetline. Νέας σχεδίασης φωτοκύτταρα OG-Cube σε μεταλλικό περίβλημα με Μ18 σπείρωμα. Πλήρως μεταλλικοί επαγωγικοί αισθητήρες: απλά "αχτύπητοι"! Επαγωγικοί αισθητήρες με τελείως μεταλλικό περίβλημα για σκληρή χρήση. Η τελευταία καινοτομία στην μέτρηση στάθμης. M12 ecolink – για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων. efector pmd - Εύκολη και οικονομική οπτική μέτρηση αποστάσεων. ecolink M12 Η οικογένεια Opto της ifm μεγαλώνει: O4 Σετ αυτοματισμού για μηχανισμούς στρέψης πεπιεσμένου αέρα. efector dualis Vision Sensor – Το ηλεκτρονικό μάτι „Plug & Play“- Αισθητήρες Μικροί διακόπτες προσέγγισης με μεγάλες αποστάσεις ενεργοποίησης. Οπτικοί αισθητήρες M18 Αισθητήρες λέιζερ M18 για μικρά αντικείμενα Χωρητικοί αντιπαρασιτικοί αισθητήρες M12 Επαγωγικός τύπος σχήματος κύβου Κυλινδρικός διακόπτης / Περιοχές σκόνης με κίνδυνο έκρηξης. Επιτηρητής στροφών Compact Οπτικοί αισθητήρες - Βιομηχανία τροφίμων
Αισθητήρες ρευστών και συστήματα διάγνωσης Σύστημα διαύλου διεπαφής AS Συστήματα ελέγχου Συστήματα αναγνώρισης

 
Επαγωγικοί αισθητήρες με τελείως μεταλλικό περίβλημα για σκληρή χρήση.
 
 

 
Σκληροί: εξαιρετικά ανθεκτικοί σε μηχανικές φθορές
  • Ιδανικοί για εφαρμογές μεταλλουργικής κατεργασίας.
  • Αντικολλητική επίστρωση προστασίας από γρέζια ηλεκτροσυγκολλήσεων.
  • Μηχανικά ανθεκτικοί σε χτυπήματα στην επιφάνεια ανίχνευσης.
  • Μεγάλη αντοχή σε δονήσεις και κρούσεις.
  • Χαραγμένη ετικέττα με Laser: μόνιμα ευανάγνωστη.

Υλικά
Το περίβλημα με το σπείρωμα καθώς και η επιφάνεια ανίχνευσης είναι κατασκευασμένα από αρίστης ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα.

Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές συγκόλλησης
Η αντικολλητική επίστρωση επιτρέπει στα γρέζια να κυλήσουν πάνω στον αισθητήρα. Το υψηλό εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας μέχρι και 85 °C επιτρέπει τη χρήση και σε κρίσιμες εφαρμογές.

Τεστ εφαρμογής.
Μια σειρά από τεστ προσδιορίζουν την καταλληλότητα των αισθητήρων για σκληρές εφαρμογές:

  • τεστ κρούσης
  • τεστ κραδασμών
  • τεστ πρόσκρουσης
  • τεστ με συρματόβουρτσα

Εφαρμογές
Εφαρμογές μεταλλουργικής κατεργασίας και συγκόλλησης

IFR200 - Επαγωγικός αισθητήρας, M12 x 1, Τελείως μεταλλικό περίβλημα, Απρόσβλητος από ηλεκτρομαγνητικά πεδία , Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης, Επιχρυσωμένες επαφές , DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 4 mm, χωνευτής τοποθέτησης, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 0...85 °C, M12 κονέκτορα, Επιχρυσωμένες επαφές
IGR200 - Επαγωγικός αισθητήρας, M18 x 1, Τελείως μεταλλικό περίβλημα, Απρόσβλητος από ηλεκτρομαγνητικά πεδία , Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης, Επιχρυσωμένες επαφές , DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 6 mm, χωνευτής τοποθέτησης, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 0...85 °C, M12 κονέκτορα, Επιχρυσωμένες επαφές
IIR200 - Επαγωγικός αισθητήρας, M30 x 1,5, Τελείως μεταλλικό περίβλημα, Απρόσβλητος από ηλεκτρομαγνητικά πεδία , Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης, Επιχρυσωμένες επαφές , DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 12 mm, χωνευτής τοποθέτησης, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 0...85 °C, M12 κονέκτορα, Επιχρυσωμένες επαφές
IER200 - Επαγωγικός αισθητήρας, M8 x 1, Τελείως μεταλλικό περίβλημα, Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης, Επιχρυσωμένες επαφές , DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 2 mm, χωνευτής τοποθέτησης, IP 67 / IP 68, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 0...85 °C, M12 κονέκτορα

Επιπρόσθετες πληροφορίες: Τεχνικό δελτίο(PDF file 456 kB).