|  |
| |
|
|
|
|
|
Συνδυασμός ηλεκτρονικού αισθητήρα πίεσης με αναλογικό μανόμετρο. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Αξιόπιστη λειτουργία σημαίνει ευανάγνωστες ενδείξεις και ηλεκτρονική επεξεργασία σημάτων.
- Βέλτιστη αναγνωσιμότητα με οθόνη ηλεκτρονικού δείκτη.
- Περιστρεφόμενη οθόνη με LED ραβδόγραμμα ένδειξης σημείου μεταγωγής.
- Προγραμματιζόμενες λειτουργίες εξόδου μέσω LED οθόνης και οπτικών μπουτόν επαφής.
- Σχεδίαση επιπέδου υγιεινού αισθητήρα και υψηλή ακρίβεια (0.2 %).
- Aseptoflex Vario – νέα G 1 σύνδεση με 4 επιλογές στεγανοποίησης.
Ηλεκτρονικό "μανόμετρο επαφής" PG Στη βιομηχανική παραγωγή χρησιμοπιούνται συχνά μηχανικά μανόμετρα λόγω της ιδιαίτερα ευανάγνωστης οθόνης τους. Το ηλεκτρονικό "μανόμετρο επαφής" σειράς PG συνδυάζει την ιδιαίτερα ευανάγνωστη οθόνη του μανόμετρου με τα πλεονεκτήματα ενός ηλεκτρονικού αισθητήρα πίεσης. Σε σχέση με τα μηχανικά μανόμετρα επαφής, έχουν μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών. Ο υψηλής-ποιότητας αισθητήρας της γενιάς PI χρησημοποιείται ως βάση, με προσθήκη αναλογικής οθόνης μεγάλης ευκρίνειας. Ειδικά αξίζει να αναφερθούν: προγραμματιζόμενη έξοδος μεταγωγής και αναλογική έξοδος (διαβαθμιζόμενη), υψηλή προστασία υπερφόρτωσης καθώς και ενσωματωμένη αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Το μανόμετρο έχει ανάλυση 0.25 %. Όταν αποσυνδεθεί από τροφοδοσία, ο δείκτης δεν είναι ορατός.
Μανόμετρο με επίπεδο αισθητήρα, με G 1 σύνδεση διεργασίας
Προγραμματιζόμενες έξοδοι PNP/NPN + αναλογική PG2793 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Κατάλληλο για όλες τις τυποποιημένες CIP και SIP διεργασίες, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -1...25 bar, M12 κονέκτορα PG2794 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Κατάλληλο για όλες τις τυποποιημένες CIP και SIP διεργασίες, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -1...10 bar, M12 κονέκτορα PG2795 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Κατάλληλο για όλες τις τυποποιημένες CIP και SIP διεργασίες, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -1...4 bar, M12 κονέκτορα PG2796 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Κατάλληλο για όλες τις τυποποιημένες CIP και SIP διεργασίες, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -0,12...2,5 bar, M12 κονέκτορα PG2797 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Κατάλληλο για όλες τις τυποποιημένες CIP και SIP διεργασίες, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -0,05...1 bar, M12 κονέκτορα PG2798 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Κατάλληλο για όλες τις τυποποιημένες CIP και SIP διεργασίες, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -0,01...0,25 bar, M12 κονέκτορα PG2799 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Κατάλληλο για όλες τις τυποποιημένες CIP και SIP διεργασίες, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -1...1 bar, M12 κονέκτορα PG2789 - Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική οθόνη ενδείξεων, Κατάλληλο για όλες τις τυποποιημένες CIP και SIP διεργασίες, Αναλογική οθόνη περιστρεφόμενη 0...350°, Ανάλυση 0,25%, Δείκτης αόρατος σε νεκρά κατάσταση, DC PNP/NPN, Αναλογική οθόνη, αλφαριθμητική 4 ψηφίων, 2 έξοδοι, OUT1 = έξοδος μεταγωγής, OUT2 = αναλογική έξοδος, IP 67 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -0,01...0,1 bar, M12 κονέκτορα
Παρελκόμενα E33201 - Προσαρμογέας Aseptoflex Vario, Σφιγκτήρας, 1-1,5", ISO 2852, Για συσκευές με προσαρμογέα Aseptoflex Vario, Στεγάνωση με δακτύλιο στεγάνωσης E33701 - Προσαρμογέας Aseptoflex Vario, Σφιγκτήρας, 1-1,5", ISO 2852, Για συσκευές με προσαρμογέα Aseptoflex Vario, Στεγάνωση μέταλλο σε μέταλλο E33202 - Προσαρμογέας Aseptoflex Vario, Σφιγκτήρας, 2", ISO 2852, Για συσκευές με προσαρμογέα Aseptoflex Vario, Στεγάνωση με δακτύλιο στεγάνωσης E33702 - Προσαρμογέας Aseptoflex Vario, Σφιγκτήρας, 2", ISO 2852, Για συσκευές με προσαρμογέα Aseptoflex Vario, Στεγάνωση μέταλλο σε μέταλλο E33212 - Προσαρμογέας Aseptoflex Vario, Φλάντζα σωλήνα, DN40 (1,5"), DIN 11851, Για συσκευές με προσαρμογέα Aseptoflex Vario, Στεγάνωση με δακτύλιο στεγάνωσης E33712 - Προσαρμογέας Aseptoflex Vario, Φλάντζα σωλήνα, DN40 (1,5"), DIN 11851, Για συσκευές με προσαρμογέα Aseptoflex Vario, Στεγάνωση μέταλλο σε μέταλλο E30122 - Συγκολλήσιμος προσαρμογέας, Για συσκευές με προσαρμογέα Aseptoflex Vario, Στεγάνωση με δακτύλιο στεγάνωσης E30123 - O-ring E30124 - Δαχτυλίδι στεγανοποίησης
Βύσματα και διανομέας βυσμάτων EVT004 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές , –, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 5 m Καλώδιο PVC EVT005 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές , –, Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...100 °C, 10 m Καλώδιο PVC
Επιπρόσθετες πληροφορίες: Τεχνικό δελτίο(PDF file 291 kB).
|
|
|
|