Αισθητήρες θέσης και αναγνώριση αντικειμένων
Χωρητικοί αισθητήρες ειδικά για τη βιομηχανία πλαστικών. ecolink M8 – η ασφαλής σύνδεση Αισθητήρας χρώματος σε μικρό, συμπαγές μέγεθος σειράς Ο5 Τροφοδοτικά κατασκευής ifm Κουρτίνες ασφαλείας ifm: τώρα και μεγάλης εμβέλειας Κυτία διακλάδωσης τεχνολογίας ecolink, η ασφαλής σύνδεση O7 - μικρά, συμπαγή, μεγάλης ακριβείας. M12 ecolink για ΑΤΕΧ εφαρμογές Αισθητήρες reed εγκοπής T Επαγωγικοί αισθητήρες προσέγγισης για επικίνδυνες περιοχές Η νέα γενιά κωδικοποιητών με CANopen Η σειρά OG BasicLine τώρα και από πλαστικό Θέση βάνας με νέα οπτική γωνία Ενα κβαντικό άλμα στα οπτοηλεκτονικά: ανίχνευση σε 3 διαστάσεις (3D). Η οικογένεια Ο5 μεγαλώνει Οπτικές κουρτίνες ασφαλείας λιτής σχεδίασης, μεγάλης εμβέλειας Σειρά OG wetline με καλώδιο Το νέο φωτοκύτταρο O5 για επικίνδυνες περιοχές με σκόνη. Τρισδιάστατη κάμερα (3D): μια εξαιρετική καινοτομία για ενσωμάτωση όρασης M12 ecolink – για εφαρμογές σε ιδιαιτέρως σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες . M12 ecolink – η ασφαλής σύνδεση ακόμα και σε ΑΤΕΧ εφαρμογές. M12 ecolink – η ασφαλής σύνδεση ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές. Ανοίξτε τους κρουνούς! Η νέα σειρά OG wetline. Νέας σχεδίασης φωτοκύτταρα OG-Cube σε μεταλλικό περίβλημα με Μ18 σπείρωμα. Πλήρως μεταλλικοί επαγωγικοί αισθητήρες: απλά "αχτύπητοι"! Επαγωγικοί αισθητήρες με τελείως μεταλλικό περίβλημα για σκληρή χρήση. Η τελευταία καινοτομία στην μέτρηση στάθμης. M12 ecolink – για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων. efector pmd - Εύκολη και οικονομική οπτική μέτρηση αποστάσεων. ecolink M12 Η οικογένεια Opto της ifm μεγαλώνει: O4 Σετ αυτοματισμού για μηχανισμούς στρέψης πεπιεσμένου αέρα. efector dualis Vision Sensor – Το ηλεκτρονικό μάτι „Plug & Play“- Αισθητήρες Μικροί διακόπτες προσέγγισης με μεγάλες αποστάσεις ενεργοποίησης. Οπτικοί αισθητήρες M18 Αισθητήρες λέιζερ M18 για μικρά αντικείμενα Χωρητικοί αντιπαρασιτικοί αισθητήρες M12 Επαγωγικός τύπος σχήματος κύβου Κυλινδρικός διακόπτης / Περιοχές σκόνης με κίνδυνο έκρηξης. Επιτηρητής στροφών Compact Οπτικοί αισθητήρες - Βιομηχανία τροφίμων
Αισθητήρες ρευστών και συστήματα διάγνωσης Σύστημα διαύλου διεπαφής AS Συστήματα ελέγχου Συστήματα αναγνώρισης

 
ecolink M12, η ασφαλής σύνδεση ακόμη και σε δύσκολες εφαρμογές
 
 

 
Από τον αυτοματισμό εργοστασίων μέχρι τη βιομηχανία εργαλείων.
  • Η τεχνολογία σύνδεσης ανταποκρίνεται στο πρότυπο M12 (EN 61076).
  • Ιδανική στεγανοποίηση ακόμη και κατά τη συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία.
  • Μηχανικός σταθερός αναστολέας προστατεύει το δακτύλιο O από καταστροφή.
  • Ασφάλεια δονήσεων με πριονωτό περίγραμμα ασφαλίζει το παξιμάδι από κτυπήματα και κραδασμούς.
  • Ορατές λυχνίες LED και με ισχυρό φωτισμό.



ecolink M12 για απαιτητικές εφαρμογές
Οι περισσότερες εφαρμογές απαιτούν ειδικές λύσεις. Μόνο υλικά υψηλής αξίας, ασφαλείς διαδικασίες παραγωγής και σωστή συναρμολόγηση οδηγούν μακροπρόθεσμα στην επιτυχία. Ο ενσωματωμένος σταθερός αναστολέας προστατεύει το δακτύλιο Ο από καταστροφή λόγω ισχυρού σφιξίματος του παξιμαδιού. Η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση γίνεται χωρίς βοηθητικά μέσα. Η ασφάλεια δονήσεων ασύμμετρης δράσης κρατάει σταθερό το τελικό παξιμάδι στη θέση του και εξασφαλίζει έτσι τη σωστή και διαρκή στεγανοποίηση.

Τα υλικά υψηλής αξίας, ειδικά επιλεγμένα για την εφαρμογή και η επισταμένη παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής εξασφαλίζουν υψηλά πρότυπα ποιότητας.


Τύπος θηλυκού βύσματος, M12, 4-πολικό

EVC001 - ευθύ, 2 m καλώδιο PUR
EVC004 - γωνιακό, 2 m καλώδιο PUR
EVC007 - γωνιακό, 3 LED, 2 m καλώδιο PUR

Τύπος καλωδίου σύνδεσης, M12, 4-πολικό

EVC012 - Ευθύ αρσενικό βύσμα, ευθύ θηλυκό βύσμα, 1 m καλώδιο PUR
EVC017 - Ευθύ αρσενικό βύσμα, γωνιακό θηλυκό βύσμα, 1 m καλώδιο PUR
EVC022 - Ευθύ αρσενικό βύσμα, γωνιακό θηλυκό βύσμα, με LED, 1 m καλώδιο PUR
EVC027 - Γωνιακό αρσενικό βύσμα, ευθύ θηλυκό βύσμα, 1 m καλώδιο PUR
EVC032 - Γωνιακό αρσενικό βύσμα, γωνιακό θηλυκό βύσμα, 1 m καλώδιο PUR
EVC037 - Γωνιακό αρσενικό βύσμα, γωνιακό θηλυκό βύσμα με LED, 1 m καλώδιο PUR