ifm electronic - Sensori di pressione
- Trasmettitori o sensori con amplificatore di controllo integrato.
- Resistenti a sovraccarico e stabili nel tempo grazie alla membrana di misura in ceramica.
- Campo di misura fino a 600 bar.
- Tecnologia di collegamento al processo variabile tramite adattatori opzionali.
- Interfaccia EPS per programmazione esterna.
Selezione sensori di pressione ifm
Gamma di prodotti ifm
Contatto
Funzionamento
I sensori di pressione ifm sono stati creati per il monitoraggio della pressione del sistema in applicazioni idrauliche e pneumatiche. Anche nell'industria alimentare o in settori asettici non è più possibile rinunciare ai sensori di pressione. ifm propone un'intera gamma di vari tipi per diverse applicazioni industriali. Tutti i sensori hanno un involucro intero e non richiedono pezzi mobili quali pistoni o molle. Il risultato: i sensori sono estremamente robusti contro gli influssi meccanici e funzionano senza presentare segni di usura e fatica. Il sensore contiene una membrana di misura in ceramica. Il vantaggio di questo materiale sta nella resistenza alla corrosione nonché nella stabilità nel tempo. Ciò garantisce, a lunga scadenza, una precisione costante dei valori di misura. Inoltre i sensori ifm sono resistenti ad urti di pressione dinamici e presentano un'elevata resistenza a sovraccarichi. Molto importante: essi sono resistenti a picchi di pressione che si presentano normalmente con valvole a chiusura rapida. A seconda della posizione di montaggio si possono presentare, in breve alternanza, sia picchi di pressione che picchi di depressione. I sensori ifm sono resistenti anche in queste situazioni critiche. In considerazione della resistenza ad urti e vibrazioni, i componenti elettronici sensibili sono montati su una pellicola flessibile anziché su una scheda rigida di circuito stampato. La membrana di misura in ceramica viene incastrata anteriormente nell'involucro di acciaio inox. Per questo motivo il sensore può essere pulito in modo ottimale - cosa fondamentale per l'impiego nell'industria alimentare o nel settore asettico.
L'azienda ifm electronic:
La ifm electronic gmbh è uno dei fornitori leader nel settore dell'automazione. La sede centrale dell'azienda si trova ad Essen (Germania). A Tettnang, sul lago di Costanza, è situato il principale stabilimento di produzione. Una fitta rete di centri di distribuzione nelle vicinanze dei clienti garantisce la conseguente concretizzazione dello slogan "close to you". Così, con oltre 70 sedi, la ifm electronic è oggi presente in tutto il mondo.
La gamma di prodotti va dai sensori di posizione e rilevamento oggetti, sensori di fluido, sistemi di diagnosi fino ai sistemi di identificazione, comunicazione e controllo. Dal 2001 la direzione dell'azienda, fondata nel 1969, è stata assunta dai figli dei fondatori.