ifm electronic - Sensores inductivos para válvulas
- Para todos los accionadores según VDI / VDE 3845.
- Visibilidad de la posición de la válvula a través de la leva de conmutación.
- Sensor doble AS-i para una instalación rápida y segura gracias al "Plug & Play".
- Disponible también el set completo incluidos todos los accesorios para una válvula.
- Alta disponibilidad de equipos: productos duraderos y exentos de mantenimiento.
Sensores inductivos para válvulas de ifm - Vista general
Gama completa de ifm
Contacto
Introducción
En las aplicaciones industriales de proceso en las que se utilizan fluidos, aire o gases, las válvulas se emplean para las tareas de dosificación y control. Se suelen utilizar como válvulas reguladoras o llaves de cierre en las más variadas versiones. Raramente se suelen accionar estas válvulas manualmente. Normalmente, existen accionadores neumáticos que se encargan de las tareas de regulación mecánica. Durante este proceso se debe controlar electrónicamente la posición de las válvulas: por un lado, para informar al sistema de control de que se ha alcanzado una determinada posición (p.ej. "abierto" o "cerrado"); y por otro lado, porque es necesario supervisar las válvulas desde un punto central. A menudo se siguen utilizando interruptores mecánicos en los ejes de los accionadores para proporcionar la información de posición. Otras soluciones utilizan varios detectores de proximidad en combinación con una leva para la detección de posiciones. Inconveniente de este método: el montaje es muy complejo desde el punto de vista mecánico. En caso de variaciones de temperatura, la humedad condensada provoca corrosión y, con ello, se puede producir un funcionamiento erróneo.
Funcionamiento
Un diseño innovador elimina los inconvenientes de estas soluciones convencionales. ifm electronic ya desarrolló en 1992 un estándar que hoy día se emplea en muchos de los fabricantes de accionadores más importantes: una leva de conmutación redonda, también denominada puck, se instala en el eje del accionador con dos tornillos metálicos colocados a 90° entre sí. Los tornillos se encuentran a diferentes alturas. Un detector de proximidad doble y compacto (tipo "IND") con dos caras activas superpuestas, detecta, según la posición de la válvula, el tornillo metálico superior o inferior y, de este modo, la posición abierta o cerrada de la válvula.
Acerca de ifm electronic:
ifm electronic gmbh es uno de los más importantes proveedores dentro del sector de las técnicas de automatización. La central de la empresa se encuentra en la ciudad alemana de Essen. El centro de producción principal también se encuentra en Alemania, en la ciudad de Tettnang, situada en la zona del Lago de Constanza. Una densa red de centros de distribución comercial cerca del cliente garantiza la consecuente puesta en práctica del eslogan "close to you". ifm electronic está presente en más de 70 sedes en todo el mundo.
La gama de productos abarca los ámbitos de sensores de posición y reconocimiento de objetos, sensores para fluidos y sistemas de diagnóstico, así como sistemas de control, de identificación y de comunicación. La empresa, fundada en 1969, está dirigida desde 2001 por los hijos de los fundadores.