ifm electronic - Sensores fotoeléctricos

  • Detección segura, exacta y sin contacto de posiciones de objetos.
  • Rango de detección mucho más amplio comparado con los detectores de proximidad.
  • Sistemas fotoeléctricos de gran calidad para diversas aplicaciones.
  • Amplia variedad de componentes de fijación para una instalación sencilla y segura.
  • Estupenda relación entre precio y prestaciones.

Sensores fotoeléctricos de ifm - Vista general
Gama completa de ifm
Contacto
Fotocélulas con luz roja visible o infrarrojos
Los sensores fotoeléctricos se utilizan siempre que se necesita una detección fiable y sin contacto de la posición exacta de objetos. Para ello el material de los objetos que se quieren detectar carece de importancia. Comparados con los detectores de proximidad, los sensores fotoeléctricos disponen de un alcance mucho más amplio.

Fotocélulas láser
Los sistemas láser se utilizan en aplicaciones en las que es necesario detectar pequeños objetos o donde es necesaria una detección de posiciones de extrema precisión.
gracias al pequeño ángulo de divergencia se pueden llevar a cabo aplicaciones con grandes alcances de hasta 60 metros.

Fibras ópticas
En las aplicaciones en las que hay poco espacio para el montaje de fotocélulas estándar, se utilizan conductores de luz, las llamadas fibras ópticas. Ventajas de estos sistemas: el sistema de evaluación y los elementos fotoeléctricos están separados de la abertura para la entrada y salida de luz del sistema.
De este modo, los cabezales de detección de las fibras ópticas también se pueden montar en lugares de difícil acceso.

Sistemas para aplicaciones específicas
Las tareas especiales requieren también soluciones especiales. Además de los sensores fotoeléctricos estándar y los sistemas de fibra óptica, ifm electronic ofrece por este motivo los denominados sensores específicos para aplicaciones especiales.

Acerca de ifm electronic:
ifm electronic gmbh es uno de los más importantes proveedores dentro del sector de las técnicas de automatización. La central de la empresa se encuentra en la ciudad alemana de Essen. El centro de producción principal también se encuentra en Alemania, en la ciudad de Tettnang, situada en la zona del Lago de Constanza. Una densa red de centros de distribución comercial cerca del cliente garantiza la consecuente puesta en práctica del eslogan "close to you". ifm electronic está presente en más de 70 sedes en todo el mundo.

La gama de productos abarca los ámbitos de sensores de posición y reconocimiento de objetos, sensores para fluidos y sistemas de diagnóstico, así como sistemas de control, de identificación y de comunicación. La empresa, fundada en 1969, está dirigida desde 2001 por los hijos de los fundadores.