ifm electronic - Sensores de presión
- Transmisores o sensores con sistema de evaluación integrado.
- Resistente a las sobrecargas y estable a largo plazo gracias a la célula de medición cerámica.
- Rango de medición hasta 600 bares.
- Conexiones de proceso variables mediante adaptadores opcionales.
- Interfaz EPS para programación externa.
Sensores de presión de ifm - Gama de productos
Gama completa de ifm
Contacto
Funcionamiento
Los sensores de presión de ifm han sido desarrollados para controlar la presión en aplicaciones hidráulicas y neumáticas. Los sensores de presión son igualmente indispensables en la industria alimentaria o en las zonas asépticas. ifm ofrece una amplia gama con diversos tipos para las diferentes aplicaciones industriales. Todos los dispositivos disponen de carcasa de una sola pieza y no necesitan componentes móviles tales como pistones o resortes. Resultado: los sensores son extremadamente resistentes a las cargas mecánicas y tienen un funcionamiento completamente sin desgaste y sin fatiga. El sensor posee una célula cerámica de medición. La ventaja de este material: es resistente a la corrosión y totalmente estable a largo plazo. Esto garantiza a largo plazo una precisión continua de los valores de medición. Los sensores de ifm son asimismo resistentes a los picos de presión dinámicos y tienen una alta resistencia a las sobrecargas. Muy importante: son resistentes a los picos de presión que suelen tener lugar en las válvulas de cierre rápido. En función del tipo de montaje, pueden alternarse picos de presión y de vacío en intervalos cortos. Los sensores de ifm también se muestran resistentes en estas situaciones críticas. Con respecto a la resistencia a vibraciones y choques, los componentes electrónicos del sensor están montados sobre un film flexible en lugar de sobre una placa rígida de circuito impreso. El montaje con membrana aflorante en la carcasa de acero inoxidable es totalmente estanco, lo cual posibilita una limpieza óptima del sensor - imprescindible para las aplicaciones en la industria alimentaria o en las zonas asépticas.
Acerca de ifm electronic:
ifm electronic gmbh es uno de los más importantes proveedores dentro del sector de las técnicas de automatización. La central de la empresa se encuentra en la ciudad alemana de Essen. El centro de producción principal también se encuentra en Alemania, en la ciudad de Tettnang, situada en la zona del Lago de Constanza. Una densa red de centros de distribución comercial cerca del cliente garantiza la consecuente puesta en práctica del eslogan "close to you". ifm electronic está presente en más de 70 sedes en todo el mundo.
La gama de productos abarca los ámbitos de sensores de posición y reconocimiento de objetos, sensores para fluidos y sistemas de diagnóstico, así como sistemas de control, de identificación y de comunicación. La empresa, fundada en 1969, está dirigida desde 2001 por los hijos de los fundadores.