ifm electronic - Sensores de distancia

  • Sistemas fotoeléctricos de gran calidad para diversas aplicaciones.
  • Estupenda relación entre precio y prestaciones.
  • Sensor láser de distancia extremadamente compacto con 10 m de alcance.
  • Sensor para la detección de objetos transparentes (PET, vidrio, film transparente, etc).
  • Amplia variedad de componentes de fijación para una instalación sencilla y segura.

Sensores de distancia de ifm - Vista general
Gama completa de ifm
Contacto
Funcionamiento
Gracias al perfeccionamiento de la tecnología PMD (Photonic-Mixer-Device), ahora es posible llevar a cabo mediciones de distancia con precisión milimétrica en aplicaciones con gran alcance y mediante una fotocélula láser. El sensor láser efector pmd funciona según el método del tiempo de propagación de la luz: el elemento emisor emite un haz luminoso que se refleja sobre el objeto y que vuelve al elemento receptor. El tiempo de propagación de la luz que ha sido medido representa la distancia entre el sensor y el objeto.
Los sensores convencionales que también utilizan el método del tiempo de propagación de la luz, emplean un diodo fotodetector como elemento de recepción. Una electrónica adicional sirve para el registro y procesamiento de señales. Inconveniente: este tipo de sensores es complejo, de gran tamaño y, por tanto, en muchas ocasiones no es apropiado para la detección de posiciones en aplicaciones industriales. En contraposición, el elemento receptor del sensor PMD tiene un diseño "System-on-Chip": tanto el elemento sensor como la electrónica para la evaluación de señales están integrados en un chip de silicio, el denominado Photo-Mixer-Device (PMD). Ventaja: el sensor ofrece un elevado rendimiento en un formato compacto e idóneo para la industria.
El campo de aplicación del efector pmd abarca desde la medición de niveles y la detección de posiciones (p. ej. de carretillas de manutención en almacenes inteligentes), hasta la protección contra colisiones en sistemas autónomos de transporte industrial.

Acerca de ifm electronic:
ifm electronic gmbh es uno de los más importantes proveedores dentro del sector de las técnicas de automatización. La central de la empresa se encuentra en la ciudad alemana de Essen. El centro de producción principal también se encuentra en Alemania, en la ciudad de Tettnang, situada en la zona del Lago de Constanza. Una densa red de centros de distribución comercial cerca del cliente garantiza la consecuente puesta en práctica del eslogan "close to you". ifm electronic está presente en más de 70 sedes en todo el mundo.

La gama de productos abarca los ámbitos de sensores de posición y reconocimiento de objetos, sensores para fluidos y sistemas de diagnóstico, así como sistemas de control, de identificación y de comunicación. La empresa, fundada en 1969, está dirigida desde 2001 por los hijos de los fundadores.