ifm electronic - Sensores de caudal

  • Sin desgaste gracias a la medición calorimétrica.
  • Para fluidos líquidos y gaseosos.
  • Conexiones de proceso variables mediante adaptadores opcionales.
  • Versiones especiales para zonas explosivas.
  • Display con LEDs para visualización in situ.

Sensores de caudal de ifm - Gama de productos
Gama completa de ifm
Contacto
Funcionamiento
los sensores electrónicos de caudal operan según el principio calorimétrico. Utilizan el efecto físico con el cual un medio que fluye absorbe energía térmica y la transporta. En la punta del sensor se encuentran dos resistencias sensibles a la temperatura, así como una fuente de calor. Ésta genera en el fluido un aumento local de la temperatura, el cual es detectado por una de las dos resistencias. En cuanto el caudal fluye, se sustrae la energía de la fuente de calor, la cual se enfría. El cambio de temperatura resultante es una medida para el caudal. Para evitar que el resultado de medición no se falsifique debido a la fluctuación de temperatura, existe un segundo elemento sensor para la compensación de temperatura. A partir de la diferencia de resistencia de ambas sondas de temperatura y tras la compensación de temperatura, la unidad de evaluación emite la señal "hay caudal" o "no hay caudal" comparada con el valor nominal o con el límite configurado. Dado que estos sistemas operan sin componentes mecánicos móviles, el usuario puede efectuar el montaje sin tener en cuenta la posición de instalación ni el sentido del caudal. Para determinadas aplicaciones y condiciones ambientales se recomienda un montaje más específico.

Acerca de ifm electronic:
ifm electronic gmbh es uno de los más importantes proveedores dentro del sector de las técnicas de automatización. La central de la empresa se encuentra en la ciudad alemana de Essen. El centro de producción principal también se encuentra en Alemania, en la ciudad de Tettnang, situada en la zona del Lago de Constanza. Una densa red de centros de distribución comercial cerca del cliente garantiza la consecuente puesta en práctica del eslogan "close to you". ifm electronic está presente en más de 70 sedes en todo el mundo.

La gama de productos abarca los ámbitos de sensores de posición y reconocimiento de objetos, sensores para fluidos y sistemas de diagnóstico, así como sistemas de control, de identificación y de comunicación. La empresa, fundada en 1969, está dirigida desde 2001 por los hijos de los fundadores.