ifm electronic - Netzteile
- Einhaltung der EN 50081 (Störaussendung), EN 50082 (Störfestigkeit).
- Großer Eingangsspannungsbereich.
- Ausgang kurzschluss- und überlastfest.
- Ausreichende Leistungsreserven.
- Robustes Metallgehäuse für sichere Befestigungen.
Produktauswahl ifm Netzteile
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Bestellen Sie direkt in unserem Online-Shop.
Einführung
Unauffällig fristen sie ihr Dasein und dennoch wäre ohne sie der Betrieb einer elektrischen Steuerung oftmals nicht möglich. Gemeint sind Netzteile. Sie stellen die Versorgungsspannung für Sensorik, Aktuatorik, Steuerungen und andere elektrische Verbraucher zur Verfügung. ifm bietet hierfür leistungsfähige Schaltnetzteile für verschiedene Einsatzgebiete an, aber auch Kombinationen von Schaltverstärkern mit integrierten Trafonetzteilen.
Trafonetzteile
Trafonetzteile stellen eine Kleinspannung, üblicherweise 24 V DC, zur Verfügung. Ein Transformator nach DIN 0551 gewährleistet eine sichere galvanische Trennung von Netzspannung und Kleinspannung. Die Ausgangsspannung kann geregelt sein (+/- 5 %) oder mittels Kondensatoren geglättet. Die verschiedenen Bauformen und Ausgangsleistungen ermöglichen eine Anpassung an unterschiedliche Einsatzbedingungen.
Schaltnetzteile
Primär getaktete Netzteile sind eine kompakte und wirtschaftliche Lösung zur Versorgung von Sensorik und Aktuatorik. Entgegen herkömmlicher Trafonetzteile mit geregelter Ausgangsspannung können sie gänzlich auf schwere Transformatoren verzichten, so dass weniger Eisen- und Kupferverluste entstehen. Deshalb zeichnen sie sich durch einen sehr hohen Wirkungsgrad von bis zu 92 Prozent aus. Bedingt durch das Arbeitsprinzip mittels Hochfrequenz-Übertrager sind Schaltnetzteile erheblich kleiner und leichter als Trafonetzteile mit gleicher Leistung. Dennoch garantieren sie eine galvanische Trennung. Zudem bieten sie standardmäßig den Komfort eines weiten Eingangsspannungsbereiches, wie zum Beispiel 340...576 V AC. Das macht sie fit für den weltweiten Einsatz. ifm-Schaltnetzteile haben eine geregelte Ausgangsspannung von typischerweise 24 V DC mit einer Toleranz von +/- 2 Prozent. Bis auf wenige Ausnahmen kann die Ausgangsspannung zwischen 24 V und 28 V eingestellt werden, um beispielsweise einen Spannungsabfall auf langen Leitungen zu kompensieren. Sie gewährleisten zwischen Leerlauf und Vollast eine stabile Versorgungsspannung und damit Betriebssicherheit auch bei schwankender Versorgungsspannung.
Über ifm electronic:
Die ifm electronic gmbh ist einer der führenden Anbieter von Automatisierungstechnik. Die Unternehmenszentrale ist in Essen. In Tettnang am Bodensee befindet sich der Hauptproduktionsstandort. Ein dichtes Netz von Vertriebsstandorten in der Nähe der Kunden garantiert die konsequente Umsetzung des Slogans „close to you“. So ist ifm electronic heute an über 70 Standorten weltweit präsent.
Das Produktspektrum erstreckt sich über die Bereiche Positionssensorik und Objekterkennung, Fluidsensorik, Diagnosesysteme sowie Identifikations-, Kommunikations- und Steuerungssysteme. Das 1969 gegründete Unternehmen wird seit 2001 von den Söhnen der Gründer geführt.