ifm electronic - Lichtwellenleiter

  • Variabel: Steckverbindung, Anschlusskabel oder Anschlussklemmen.
  • Modulgeräte efector m mit erhöhtem Schaltabstand.
  • Spezielle Applikationssensoren für nahezu alle Einsatzgebiete.
  • Rundbauformen von Ø 4...34 mm, verschiedene Quaderbauformen.
  • Reichhaltige Auswahl an Befestigungszubehör und Kabeldosen.

 Produktauswahl ifm Lichtwellenleiter
 Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
 Bestellen Sie direkt in unserem Online-Shop.
Funktionsweise
Dort, wo nur wenig Platz für die Montage von optischen Standardsensoren bleibt, kommen Lichtleiter, auch Fiberoptiken genannt, zum Einsatz. Vorteile dieser Systeme: Die Auswerteelektronik und die optoelektronischen Bauelemente sind separat von der Lichteintritts- und Lichtaustrittsöffnung des Systems untergebracht. Die optische Messstrecke kann deshalb auch an schwer zugänglichen Stellen angebracht werden. Der Fiberoptikkopf befindet sich unmittelbar an der Abfrageposition, der entsprechende Verstärker dagegen dort, wo ausreichend Platz für die Montage ist. Je nach Tastkopfausführung und Tastweite können Objekte bis 0,5 Millimetern Größe sicher erkannt werden. Bei genauer Führung der Objekte ist es möglich, feine Strukturen wie beispielsweise Gewindegänge zu erfassen. Lichtleiter mit Metallwendelschlauch sind einsetzbar bei Temperaturen von bis zu 290 °C. Metallsilicon ummantelte Optiken bei bis zu 150 °C. Metallsiliconummantelte Lichtleiter sind resistent gegen eine Vielzahl aggressiver Chemikalien.

Über ifm electronic:
Die ifm electronic gmbh ist einer der führenden Anbieter von Automatisierungstechnik. Die Unternehmenszentrale ist in Essen. In Tettnang am Bodensee befindet sich der Hauptproduktionsstandort. Ein dichtes Netz von Vertriebsstandorten in der Nähe der Kunden garantiert die konsequente Umsetzung des Slogans „close to you“. So ist ifm electronic heute an über 70 Standorten weltweit präsent.

Das Produktspektrum erstreckt sich über die Bereiche Positionssensorik und Objekterkennung, Fluidsensorik, Diagnosesysteme sowie Identifikations-, Kommunikations- und Steuerungssysteme. Das 1969 gegründete Unternehmen wird seit 2001 von den Söhnen der Gründer geführt.