ifm electronic - Lecteur multicodes
- Lecture de codes à barres et codes 2D indépendante de l'orientation.
- Haute sécurité de lecture.
- Système de vérification dans le détecteur.
- Aide au réglage par pointeur laser.
- Interface Ethernet intégrée.
Lecteur multicodes ifm - Guide de choix
Gamme ifm
Contact
Introduction
Indépendamment de l'orientation et du nombre de codes, les algorithmes puissants décodent automatiquement les codes 1D ou 2D. Un mode d'optimisation permet des réglages supplémentaires pour pouvoir identifier tout code de manière fiable. Réglage automatique du temps d'exposition : les caractéristiques du détecteur et l'éclairage segmenté peuvent également être adaptés pour pouvoir atteindre des résultats optimaux même pour des surfaces métalliques fortement réfléchissantes. Grâce à une identification et comparaison de codes dans le détecteur, une programmation d'application complexe n'est pas nécessaire.
Lecture de codes à barres et codes 2D indépendante de l'orientation.
Indépendamment de l'orientation et du nombre des codes, les algorithmes puissants décodent automatiquement les codes 1D ou 2D. Un mode d'optimisation permet des réglages supplémentaires pour pouvoir identifier tout code de manière fiable.
Haute sécurité de lecture
Réglage automatique du temps d'exposition : les caractéristiques du détecteur et l'éclairage segmenté peuvent également être adaptés pour pouvoir atteindre des résultats optimaux même pour des surfaces métalliques fortement réfléchissantes.
Système de vérification dans le détecteur.
L'intelligence dans le détecteur réduit la transmission des données. Grâce à une identification et comparaison de codes dans le détecteur, une programmation d'application complexe n'est pas nécessaire.
Ce que vous devez savoir sur ifm electronic :
ifm electronic gmbh est l’un des premiers fournisseurs de l’automatisation. Le siège social se trouve à Essen (dans le bassin de la Ruhr). Le site de production central est situé à Tettnang au Lac de Constance. Nous avons étendu notre réseau de vente de façon conséquente, afin de renforcer notre proximité auprès de nos clients. Ainsi notre slogan « close to you » traduit avec cohérence le souhait d'être proche de nos clients. A l'échelle mondiale ifm est ainsi représentée aujourd'hui dans plus de 70 sites
La gamme des produits comprend les détecteurs de position et reconnaissance d'objets, les capteurs de fluide, les systèmes de diagnostic ainsi que les systèmes d'identification, de communication et de contrôle-commande. La société qui a été fondée en 1969 est gérée depuis 2001 par les fils des fondateurs.