ifm electronic - Kapazitive Sensoren
- Hohe Betriebssicherheit durch erhöhte Störfestigkeit.
- Schaltabstand mittels Potentiometer einstellbar.
- Bewährtes Kunststoffgehäuse für unterschiedliche Applikationen.
- Variabel: Steckverbindung, Anschlusskabel oder Anschlussklemmen.
- Varianten mit programmierbarer Ausgangsfunktion erhältlich.
Produktauswahl ifm Kapazitive Sensoren
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Bestellen Sie direkt in unserem Online-Shop.
Funktionsweise
Im Prinzip wird die Kapazität zwischen der aktiven Elektrode des Sensors und dem elektrischen Erdpotential gemessen. Ein angenähertes Objekt beeinflusst das elektrische Wechselfeld zwischen diesen beiden “Kondensatorplatten”. Das gilt sowohl für metallische als auch für nicht-metallische Gegenstände. Grundsätzlich arbeiten kapazitive Sensoren mit einem RC-Oszillator. Bereits geringste Kapazitätsänderungen beeinflussen dessen Schwingungsamplitude. Die nachgeschaltete Auswerteelektronik setzt diese dann in ein Schaltsignal um. Mit einem Potentiometer kann der Anwender die Empfindlichkeit einstellen.
Über ifm electronic:
Die ifm electronic gmbh ist einer der führenden Anbieter von Automatisierungstechnik. Die Unternehmenszentrale ist in Essen. In Tettnang am Bodensee befindet sich der Hauptproduktionsstandort. Ein dichtes Netz von Vertriebsstandorten in der Nähe der Kunden garantiert die konsequente Umsetzung des Slogans „close to you“. So ist ifm electronic heute an über 70 Standorten weltweit präsent.
Das Produktspektrum erstreckt sich über die Bereiche Positionssensorik und Objekterkennung, Fluidsensorik, Diagnosesysteme sowie Identifikations-, Kommunikations- und Steuerungssysteme. Das 1969 gegründete Unternehmen wird seit 2001 von den Söhnen der Gründer geführt.