ifm electronic - Fuentes de alimentación
- Cumplimiento de la norma EN 50081 (emisión), EN 50082 (inmunidad).
- Amplio rango de tensión de entrada.
- Salida resistente a cortocircuitos y sobrecargas.
- Suficientes reservas de potencia.
- Carcasa metálica resistente para una fijación segura.
Fuentes de alimentación de ifm - Gama de productos
Gama completa de ifm
Contacto
Introducción
Suelen pasar desapercibidas y, sin embargo, sin ellas el funcionamiento de un controlador eléctrico a menudo no sería posible: estamos hablando de las fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación se encargan de proporcionar tensión a sensores, actuadores, controladores y otras unidades eléctricas consumidoras. En este ámbito ifm ofrece fuentes de alimentación conmutadas de gran potencia para distintos campos de aplicación, además de combinaciones de amplificadores de conmutación con fuentes de alimentación con transformador integradas.
Fuentes de alimentación con transformador
Las fuentes de alimentación con transformador proporcionan una baja tensión, normalmente 24 V DC. Un transformador conforme a DIN 0551 garantiza una separación galvánica segura entre la tensión de alimentación y la baja tensión. La tensión de salida puede estar regulada (+/- 5%) o filtrada mediante condensadores. Los distintos tipos y potencias de salida permiten una adaptación a las más diversas condiciones de aplicación.
Fuentes de alimentación conmutadas
Las fuentes de alimentación primarias y sincronizadas son una solución compacta y rentable de suministro de sensores y actuadores. A diferencia de las fuentes de alimentación con transformador convencionales con tensión de salida regulada, pueden prescindir por completo de transformadores pesados, con lo cual se producen menos pérdidas de hierro y cobre. Por ello destacan por su alto grado de efectividad de hasta 92%. Gracias a su principio de funcionamiento mediante transmisores de alta frecuencia, las fuentes de alimentación conmutadas son considerablemente más pequeñas y ligeras que las fuentes de alimentación con transformador con idéntica potencia. Aun así garantizan la separación galvánica. Además, en los modelos estándar tienen la ventaja de disponer de un amplio rango de tensión de entrada, como por ejemplo 340...576 V AC. Esta característica hace que sean idóneas para su utilización en todo el mundo. Las fuentes de alimentación conmutadas de ifm tienen una tensión de salida regulada normalmente de 24 V DC con una tolerancia de +/- 2%. Salvo raras excepciones, la tensión de salida puede ajustarse entre 24 V y 28 V, para compensar, por ejemplo, una caída de tensión con cables de gran longitud. También garantizan una tensión de alimentación estable entre la marcha sin carga y la de plena carga, y con ello, una gran fiabilidad de funcionamiento, incluso cuando la tensión de alimentación sufre fluctuaciones.
Acerca de ifm electronic:
ifm electronic gmbh es uno de los más importantes proveedores dentro del sector de las técnicas de automatización. La central de la empresa se encuentra en la ciudad alemana de Essen. El centro de producción principal también se encuentra en Alemania, en la ciudad de Tettnang, situada en la zona del Lago de Constanza. Una densa red de centros de distribución comercial cerca del cliente garantiza la consecuente puesta en práctica del eslogan "close to you". ifm electronic está presente en más de 70 sedes en todo el mundo.
La gama de productos abarca los ámbitos de sensores de posición y reconocimiento de objetos, sensores para fluidos y sistemas de diagnóstico, así como sistemas de control, de identificación y de comunicación. La empresa, fundada en 1969, está dirigida desde 2001 por los hijos de los fundadores.