ifm electronic - Fotocélulas láser
- Detección de objetos minúsculos gracias al haz de luz enfocado.
- Luz roja de gran visibilidad para un ajuste sencillo con el objeto.
- Ajuste automático del punto de conmutación mediante botón pulsador.
- Disponibles sensores especiales para aplicaciones específicas.
- Componentes de fijación para un ajuste preciso.
Fotocélulas láser de ifm - Gama de productos
Gama completa de ifm
Contacto
Funcionamiento
Los sistemas láser se utilizan en aplicaciones en las que es necesario detectar pequeños objetos o donde es necesaria una detección de posiciones de extrema precisión. La luz láser está compuesta por ondas luminosas de idéntica longitud que presentan entre sí una relación fija de fase (coherencia). De ahí procede una de las características más importantes de las fotocélulas láser: el haz de luz casi paralelo. Consecuencia: gracias al pequeño ángulo de divergencia se pueden llevar a cabo aplicaciones con grandes alcances de hasta 60 metros. El punto láser de clara visibilidad, incluso a la luz del día, facilita la alineación del sistema. Aparte de sus ventajas, para la elección de un sistema óptico adecuado también hay que tener en cuenta otros aspectos: comparadas con las fotocélulas estándar, las fotocélulas láser disponen de un rango de temperatura más reducido (-10...+40°C). La vida útil es únicamente de 50.000 horas. Básicamente los sistemas láser también son más caros que las fotocélulas normales con luz roja. Debido al punto luminoso de pequeño tamaño y al alcance a menudo amplio, estos sistemas son más sensibles a las vibraciones que las fotocélulas estándar.
Las fotocélulas láser de ifm ofrecen una práctica función para una alineación más sencilla: la potencia láser se aumenta durante la fase de ajuste. De esta manera se obtiene un punto láser especialmente brillante, con el cual se puede llevar a cabo una alineación segura a gran distancia, incluso a la luz del día.
A causa de su pequeño ángulo de divergencia, los haces láser enfocan a una superficie de pequeño tamaño. Las densidades de energía y potencia son muy amplias en esta superficie. Las fotocélulas láser de ifm cumplen con la norma europea EN 60825 y la norma internacional IEC 60825. En estas normas se regula el funcionamiento de sistemas láser.
Las fotocélulas láser de ifm pertenecen la clase de protección láser II. La potencia máxima láser es de 1 mW, también durante el modo de ajuste con potencia aumentada. Cuando un haz láser alcanza el ojo humano, el párpado se cierra de forma involuntaria. Además, el haz láser no provoca daños en caso de incidencia en el ojo humano sin protección durante un intervalo de 0,25 segundos.
Acerca de ifm electronic:
ifm electronic gmbh es uno de los más importantes proveedores dentro del sector de las técnicas de automatización. La central de la empresa se encuentra en la ciudad alemana de Essen. El centro de producción principal también se encuentra en Alemania, en la ciudad de Tettnang, situada en la zona del Lago de Constanza. Una densa red de centros de distribución comercial cerca del cliente garantiza la consecuente puesta en práctica del eslogan "close to you". ifm electronic está presente en más de 70 sedes en todo el mundo.
La gama de productos abarca los ámbitos de sensores de posición y reconocimiento de objetos, sensores para fluidos y sistemas de diagnóstico, así como sistemas de control, de identificación y de comunicación. La empresa, fundada en 1969, está dirigida desde 2001 por los hijos de los fundadores.