ifm electronic - Detectores magnéticos

  • Diseños compactos con grandes alcances de hasta 70 mm.
  • Diversos diseños para aplicaciones exigentes.
  • Amplio rango de temperatura de aplicación universal.
  • Versatilidad: posibilidad de montaje enrasado o no enrasado.
  • Elevadas frecuencias de conmutación para los distintos tipos de aplicaciones.

Detectores magnéticos de ifm - Vista general
Gama completa de ifm
Contacto
Introducción
Los detectores magnéticos se emplean para la detección sin contacto y sin desgaste de posiciones en el sector de las tecnologías de control. Se utilizan en todas aquellas aplicaciones en las cuales los detectores inductivos llegan a sus límites.

Ventaja
Los detectores magnéticos disponen, a diferencia de los detectores inductivos, de un alcance notablemente mayor conservando al mismo tiempo un diseño compacto. Los alcances de hasta 70 milímetros son habituales. Con imanes adecuados se pueden conseguir incluso alcances de 90 milímetros. La única condición: el objeto que se va a detectar debe estar dotado de un imán, ya que sólo ante éste reaccionará el sensor. Dado que los campos magnéticos atraviesan todos los materiales no magnetizables, los sensores detectan imanes, p.ej. a través de superficies de metal no ferroso, de acero inoxidable, de aluminio, de plástico o de madera. De esta forma se utilizan a menudo detectores magnéticos, por ejemplo, en la industria alimentaria en combinación con limpiatubos (aparatos de limpieza que pasan por la parte interior de las tuberías). Con ayuda de los detectores se puede detectar desde fuera y de forma precisa la posición de estos aparatos a través del tubo de acero inoxidable.

Funcionamiento
Los detectores magnéticos de ifm electronic utilizan sensores con tecnología de última generación: la denominada técnica GMR (Giant Magneto Resistive effect). Las resistencias se componen de varias capas, ferromagnéticas y no magnéticas, extremadamente finas. Si en un puente de Wheatstone clásico se combinan dos resistencias GMR apantalladas y dos no apantalladas, en caso de presencia de un campo magnético se obtiene una señal grande y proporcional a dicho campo magnético. A partir de un umbral determinado, se activa una señal de salida por medio de un comparador.

Tipos de montaje
Los detectores magnéticos se pueden instalar enrasados en todos los materiales (también metales) sin que influya en el alcance. La única excepción son los materiales magnetizables, en cuyo caso el alcance disminuye.


Acerca de ifm electronic:
ifm electronic gmbh es uno de los más importantes proveedores dentro del sector de las técnicas de automatización. La central de la empresa se encuentra en la ciudad alemana de Essen. El centro de producción principal también se encuentra en Alemania, en la ciudad de Tettnang, situada en la zona del Lago de Constanza. Una densa red de centros de distribución comercial cerca del cliente garantiza la consecuente puesta en práctica del eslogan "close to you". ifm electronic está presente en más de 70 sedes en todo el mundo.

La gama de productos abarca los ámbitos de sensores de posición y reconocimiento de objetos, sensores para fluidos y sistemas de diagnóstico, así como sistemas de control, de identificación y de comunicación. La empresa, fundada en 1969, está dirigida desde 2001 por los hijos de los fundadores.