ifm electronic - Detectores capacitivos

  • Alta seguridad de funcionamiento gracias a la elevada resistencia a las interferencias.
  • Alcance ajustable mediante potenciómetro.
  • Carcasa de plástico de probada eficacia para diferentes tipos de aplicaciones.
  • Versatilidad: conector, cable de conexión o bornes de conexión.
  • Versiones disponibles con función de salida programable.

Detectores capacitivos de ifm - Gama de productos
Gama completa de ifm
Contacto
Funcionamiento
En principio se mide la capacidad entre el electrodo activo del detector y el potencial de tierra eléctrico. Un objeto que se está acercando influye en el campo alterno eléctrico entre ambas "placas de condensador". Esto se aplica tanto para los objetos metálicos como también para los no metálicos. Principalmente los detectores capacitivos operan con un oscilador resistor. Una leve variación de capacidad es ya suficiente para influir en la amplitud de oscilación. La unidad de evaluación la convierte después en una señal de conmutación. Por medio de un potenciómetro el usuario puede ajustar la sensibilidad.

Acerca de ifm electronic:
ifm electronic gmbh es uno de los más importantes proveedores dentro del sector de las técnicas de automatización. La central de la empresa se encuentra en la ciudad alemana de Essen. El centro de producción principal también se encuentra en Alemania, en la ciudad de Tettnang, situada en la zona del Lago de Constanza. Una densa red de centros de distribución comercial cerca del cliente garantiza la consecuente puesta en práctica del eslogan "close to you". ifm electronic está presente en más de 70 sedes en todo el mundo.

La gama de productos abarca los ámbitos de sensores de posición y reconocimiento de objetos, sensores para fluidos y sistemas de diagnóstico, así como sistemas de control, de identificación y de comunicación. La empresa, fundada en 1969, está dirigida desde 2001 por los hijos de los fundadores.