ifm electronic - Détecteurs inductifs

  • Variable : connecteur, câble de raccordement ou bornes de raccordement.
  • Détecteurs efector m avec portée augmentée.
  • Des " application sensors " dédiés à presque toutes les applications.
  • Des boîtiers cylindriques de Ø 4...34 mm, différents boîtiers parallélépipédiques.
  • Grande sélection d'accessoires de fixation et de connecteurs femelles.

Détecteurs inductifs ifm - Guide de choix
Gamme ifm
Contact
Principe de fonctionnement
Les détecteurs inductifs utilisent l'effet physique du changement d'état d'un circuit résonnant dû aux pertes de courant de Foucault dans des pièces conductrices. Un circuit oscillant LC génère un champ alternatif de haute fréquence qui se dégage de la face active du détecteur. Lorsqu'une pièce conductrice pénètre dans ce champ, les courants de Foucault sont formés selon la loi relative à l'induction et enlèvent de l'énergie au circuit oscillant. De ce fait, l'amplitude d'oscillation est réduite. Ce changement est converti en un signal de commutation. Par ce principe, tous les matériaux métalliques peuvent être détectés qu'ils soient en mouvement ou non.

Détecteurs modulaires
Les application sensors " efector m " forment une série spéciale. La lettre " m " signifie modulaire. En effet cette nouvelle génération de détecteurs est basée sur un nouveau concept mécanique ayant une nouvelle technique d'assemblage et un système d'étanchéité innovant. Tous ces détecteurs ont une portée augmentée. Grâce à la technologie de raccordement universelle, les détecteurs peuvent être utilisés en version trois fils ou deux fils. Le système d'aide au réglage par 2 LED intégrées au détecteur réduit le temps de montage et garantit en même temps l'utilisation optimale de la portée augmentée. Tous ces appareils sont munis d'une étiquette imperdable puisque gravée au laser. De ce fait, les appareils peuvent être clairement identifiés même après plusieurs années d'utilisation.
La distance par rapport à la face active du détecteur à laquelle une pièce conductrice cause un changement d'état est appelée portée. La portée d'un détecteur inductif est mesurée avec une plaque de mesure en acier doux. Si le détecteur est amorti par d'autres métaux, par exemple aluminium ou cuivre, la portée diminue. L'utilisateur peut calculer les portées grâce aux facteurs de correction qui sont disponibles pour tous les métaux.

Ce que vous devez savoir sur ifm electronic :
ifm electronic gmbh est l’un des premiers fournisseurs de l’automatisation. Le siège social se trouve à Essen (dans le bassin de la Ruhr). Le site de production central est situé à Tettnang au Lac de Constance. Nous avons étendu notre réseau de vente de façon conséquente, afin de renforcer notre proximité auprès de nos clients. Ainsi notre slogan « close to you » traduit avec cohérence le souhait d'être proche de nos clients. A l'échelle mondiale ifm est ainsi représentée aujourd'hui dans plus de 70 sites

La gamme des produits comprend les détecteurs de position et reconnaissance d'objets, les capteurs de fluide, les systèmes de diagnostic ainsi que les systèmes d'identification, de communication et de contrôle-commande. La société qui a été fondée en 1969 est gérée depuis 2001 par les fils des fondateurs.