ifm electronic - Alimentations
- Le respect de EN 50081 (émission de parasites), EN 50082 (immunité aux parasites).
- Large plage de tension d'entrée.
- Sortie protégée contre les courts circuits et les surcharges.
- Réserves de puissances suffisantes.
- Boîtier métallique robuste pour fixations fiables.
Alimentations ifm - Guide de choix
Gamme ifm
Contact
Introduction
Les alimentations sont essentielles au bon fonctionnement des automatismes. C’est des alimentations, qu’il est question. Elles fournissent la tension d’alimentation nécessaire aux détecteurs, actionneurs, systèmes de commande et à d'autres charges électriques. ifm electronic propose une gamme complète d’alimentations à découpage, ainsi que des amplificateurs de commutation intégrant des alimentations à transformateur.
Alimentations à transformateur
Les alimentations à transformateur fournissent une basse tension, normalement 24 V DC. Un transformateur selon DIN 0551 garantit une séparation galvanique de sécurité entre la tension secteur et la basse tension. La tension de sortie peut être régulée (+/-5 %) ou seulement filtrée par des condensateurs. Les différents boîtiers et puissances de sortie permettent une adaptation aux différentes applications industrielles.
Alimentations à découpage
Les alimentations à découpage à synchronisation primaire sont une solution compacte et économique, pour l’alimentation de capteurs et d'actionneurs. Contrairement aux alimentations traditionnelles à transformateur avec tension de sortie régulée, elles n’ont pas besoin de transformateur lourd. Elles se distinguent par un très haut rendement pouvant atteindre 92 %. Grâce à l’utilisation d’un transformateur à haute fréquence, les alimentations à découpage sont considérablement plus petites et légères que les alimentations à transformateur traditionnel à puissance égale. Tout de même elles garantissent une séparation galvanique. De plus, elles offrent en standard le confort d’une large plage de tensions d’entrée, par exemple 340... 576 V AC, ce qui permet de les utiliser dans le monde entier. Les alimentations à découpage d’ifm electronic ont une tension de sortie nominale régulée de 24 V DC +/-2 %. Sur la plupart des modèles, cette tension de sortie peut être ajustée par potentiomètre entre 24 V DC et 28 V DC, par exemple pour compenser une chute de tension sur une grande longueur de câble. Les alimentations à découpage garantissent également une alimentation de tension stable aussi bien à pleine charge qu'au vide et insensible aux variations de la tension d’alimentation primaire.
Ce que vous devez savoir sur ifm electronic :
ifm electronic gmbh est l’un des premiers fournisseurs de l’automatisation. Le siège social se trouve à Essen (dans le bassin de la Ruhr). Le site de production central est situé à Tettnang au Lac de Constance. Nous avons étendu notre réseau de vente de façon conséquente, afin de renforcer notre proximité auprès de nos clients. Ainsi notre slogan « close to you » traduit avec cohérence le souhait d'être proche de nos clients. A l'échelle mondiale ifm est ainsi représentée aujourd'hui dans plus de 70 sites
La gamme des produits comprend les détecteurs de position et reconnaissance d'objets, les capteurs de fluide, les systèmes de diagnostic ainsi que les systèmes d'identification, de communication et de contrôle-commande. La société qui a été fondée en 1969 est gérée depuis 2001 par les fils des fondateurs.