ifm Puck Selector

Cames porte drapeaux pour détecteurs doubles

Les cames porte drapeaux pour détecteurs doubles sont directement montées sur l'arbre de l'actionneur. L'arbre doit être conforme aux normes VDI/VDE 3845. Une came porte drapeaux ronde, avec deux vis implantées avec un angle de 90° et à hauteur différente, sollicite le détecteur double IND ou la série Tx.


Cliquez ici pour plus d’informations.

Les différentes cames sont affichées après la sélection de votre fabricant d’actionneurs :