|
Capteurs de pression avec cellule de mesure silicium
 | En ce qui concerne l'exactitude, les appareils à cellule de mesure silicium piézoélectrique ne cèdent en rien aux capteurs utilisant jusqu'à présent une cellule de mesure céramique. Sa construction permet d'effectuer des mesures de pression différentielle sans qu'il faille raccorder un deuxième capteur de pression. |
| Sortie 2x DC PNP/NPN | Etendue de mesure jusqu´à 1 barjusqu´à 10 bar | Raccord process G1/8IG1 / Aseptoflex Vario | Application Pneumatiques | Indication Afficheur TOR | | Sondes de niveau submersibles
 | Outre les capteurs de pression conventionnels pour la mesure de niveau hydrostatique, ifm désormais également offre des sondes de niveau submersibles pour la mesure du niveau.
Avec cette forme, de nombreuses nouvelles applications sont possibles, par exemple la mesure du niveau dans des puits, eaux courantes, trous de sondage et installations de traitement des eaux usées.
La haute précision et la stabilité à long terme assurent un fonctionnement permanent dans ces applications.
Tous les composants de la sonde de niveau en contact avec le fluide sont en inox 1.4571 (316Ti). |
| Sortie analogique 4...20 mA | Etendue de mesure jusqu´à 0,25 barjusqu´à 0,6 bar jusqu´à 1 bar | Application Eaux uséesMesure de niveau hydrostatique | |
|
|