Capteurs

La gamme des capteurs disponibles s'étend de détecteurs pour la signalisation des positions aux actionneurs 1/4 de tour, capteurs avec connexion intégrée pour électrovannes, capteurs avec interface bus AS-i et versions pour zones explosibles jusqu'à la détection continue de positions pour vannes à mouvement linéaire.
Accessoires pour détecteurs pour vannes

Les cames porte drapeaux pour détecteurs doubles sont directement montées sur l'arbre de l'actionneur. L'arbre doit être conforme aux normes VDI/VDE 3845. Une came porte drapeaux ronde, avec deux vis implantées avec un angle de 90° et à hauteur différente, sollicite le détecteur double IND ou la série Tx.
Amplificateur pour capteurs Namur selon 94/9/CE (ATEX)

Les amplificateurs NAMUR évaluent le signal du détecteur et commandent la sortie. Ils satisfont à toutes les exigences des directives ATEX. Des amplificateurs avec sortie relais et sortie transistor actif sont disponibles. Les circuits de commande sont homologués Ex II (1) GD [EEx ia] IIC. Les amplificateurs sont conçus pour le raccordement de détecteurs NAMUR selon DIN EN 60947-5-6 et de fins de course mécaniques. Ils fournissent l’alimentation en tension du circuit en sécurité intrinsèque.